Miglioramento delle prestazioni di distillazione
Ottieni una qualità del prodotto e un'efficienza energetica costanti
Variazioni nella composizione, nella temperatura e nella pressione dell'alimentazione possono interferire con le operazioni di distillazione, portando a prodotti non conformi alle specifiche e ad un aumento del consumo energetico. L'implementazione di sensori, trasmettitori e tecnologie di controllo avanzati permette di eseguire una diagnostica predittiva e ottimizzare il controllo di processo, garantendo operazioni stabili e un consumo energetico ridotto.
Soluzioni di distillazione chimica in azione
Gli stabilimenti leader hanno adottato sistemi di controllo e strumenti di misura all'avanguardia per migliorare i processi di distillazione. Queste implementazioni hanno migliorato l'uniformità dei prodotti, ridotto i costi energetici e tagliato al minimo i tempi di fermo, dimostrando i vantaggi tangibili dell'integrazione di soluzioni avanzate.
Mantieni condizioni termiche ottimali
Per una separazione efficace è necessario misurare e ottimizzare la temperatura a livelli specifici del vassoio. La possibilità di controllare il profilo di temperatura a tutti i livelli assicura la massima qualità del prodotto in ogni punto di estrazione. Emerson offre un'ampia gamma di sonde e trasmettitori di temperatura, adatti a qualsiasi opzione di montaggio e campo di misura immaginabile.
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
Fornisce misure della temperatura ad alta densità, migliorando la visibilità e il controllo del processo.
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144P
Fornisce letture di temperatura affidabili e accurate per applicazioni critiche.
Sistemi e software di controllo per il settore chimico
Offre soluzioni integrate per un controllo e un monitoraggio della temperatura di precisione.
Business unit nella distillazione chimica
I nostri diversi gruppi aziendali offrono tecnologie e servizi specializzati che, quando vengono integrati, forniscono soluzioni complete per i processi di distillazione chimica.
Sistemi di automazione
Automazione discreta
Controllo finale
Strumentazione di misura
Documenti relativi alla soluzione per la distillazione chimica
Accedi a documentazione di alto valore sviluppata per aiutare a ottimizzare i processi di distillazione chimica. Queste risorse offrono approfondimenti strategici e guida tecnica per supportare la stabilità del processo, l'efficienza energetica e la conformità normativa. Grazie alla profonda esperienza di Emerson nel settore, è possibile promuovere il miglioramento continuo, ridurre la variabilità e garantire prestazioni di distillazione sicure e coerenti in tutte le operazioni.
Domande frequenti
Acquisisci informazioni sugli aspetti fondamentali e sulle complessità della distillazione chimica, inclusi il controllo delle colonne, l'efficienza energetica e le considerazioni sulla sicurezza. Queste domande frequenti evidenziano come le tecnologie Emerson aiutino a migliorare le prestazioni di separazione, ridurre i costi operativi e mantenere la qualità del prodotto.
Le colonne di distillazione sono intrinsecamente difficili da controllare, poiché le variabili sono tante, dall'incostanza della materia prima alle condizioni climatiche locali. Emerson ha sviluppato molte strategie di controllo efficaci, ciascuna in grado di bilanciare una gamma molto ampia di variabili, ma tutte le variabili devono essere misurate. Un controllo efficace di tutte queste variabili richiede una serie di strumenti e questi investimenti si traducono in un aumento della produzione e della qualità dei prodotti.
Poiché la maggior parte delle colonne di distillazione sono pressurizzate, l'utilizzo del DP per misurare il livello di fondo richiede che uno dei punti di misura si trovi in cima alla torre. Utilizzando un approccio convenzionale, è necessario che una linea d'impulso sia lunga quanto l'altezza della torre, una prospettiva scoraggiante nella maggior parte dei casi. Emerson offre diverse opzioni per semplificare questo approccio, ma la migliore è un sensore elettronico remoto che utilizza un secondo trasmettitore di pressione in alto. Questo sostituisce la lunga linea d'impulso con un cavo elettrico che invia il valore della pressione della torre in modo digitale, semplificando la manutenzione e aumentando l'affidabilità.
Esistono due modi eccellenti per ridurre la quantità di infrastrutture di cablaggio per i sensori di temperatura. Innanzitutto, Emerson offre un trasmettitore di temperatura progettato per supportare quattro sensori. Invia i quattro segnali in sequenza su una coppia di fili. Questo è pratico perché le letture della temperatura non cambiano significativamente da un secondo all'altro. In secondo luogo, lo stesso trasmettitore a quattro sensori è disponibile con WirelessHART, quindi non sono necessari cavi. La maggior parte delle strutture dispone di reti WirelessHART installate, quindi l'aggiunta di punti di misura in questo modo rappresenta l'approccio più economico.
Il funzionamento efficace della torre è un atto di equilibrio tra il movimento del vapore verso l'alto e quello del liquido verso il basso. L'allagamento del vassoio è spesso dovuto al fatto che il vapore prende il sopravvento e blocca il flusso di liquido. Ciò impedisce una separazione efficace e pregiudica la qualità del prodotto. Spesso tale squilibrio può non essere riconosciuto se non si misura il livello del liquido nei vassoi strategici. L'aggiunta di letture di livello, utilizzando i trasmettitori DP di Emerson o gli strumenti di livello radar ad onda guidata, indica quando tale squilibrio ha preso piede, in modo che il sistema di automazione possa modulare la velocità di alimentazione con maggiore precisione.