Ottimizzazione del controllo delle emissioni per operazioni più pulite

Riduzione catalitica selettiva (SCR)

I sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) sono fondamentali per ridurre le emissioni di ossido di azoto (NOx) nei processi industriali. Convertendo gli NOx in azoto e vapore acqueo innocui, la tecnologia SCR aiuta le strutture a soddisfare le severe normative ambientali pur mantenendo l'efficienza operativa.

Enhancing-Selective-Catalytic-System-Performance_1494016
Soluzioni integrate di monitoraggio e controllo

Miglioramento delle prestazioni del sistema di riduzione catalitica selettiva

Riduzione ottimale degli NOx con strategie di controllo precise

L'implementazione di sistemi di controllo avanzato e strumenti di monitoraggio in tempo reale consente una gestione precisa dell'iniezione di ammoniaca e dell'attività del catalizzatore all'interno delle unità SCR. Questo approccio garantisce un'efficace riduzione degli NOx, riduce al minimo gli errori correlati all'ammoniaca e prolunga la durata del catalizzatore, portando a un miglioramento ambientale

Precisione nell'iniezione di ammoniaca

Rilevamento accurato per prestazioni ottimali

Sovraccaricare un reattore con troppa materia prima riduce l'efficacia, quindi il monitoraggio dei flussi di materia prima è fondamentale per soddisfare gli standard di qualità e per fornire sostanze chimiche di alto valore e conformi alle specifiche. Avere la giusta strategia di rilevamento e controllo per misurare l'aggiunta di materiale o il flusso di alimentazione e per rilevare i cambiamenti di composizione consente agli operatori di ottimizzare l'efficienza di conversione e permette ai tecnici di eseguire operazioni a maggiore valore aggiunto. I dispositivi di misura di Emerson evitano errori che influiscono sulle velocità di reazione e causano prodotti fuori specifiche, richiedendo costose rilavorazioni. 

Rilevamento delle aggiunte di materiali di alimentazione

image

Sovraccaricare un reattore con troppa materia prima riduce l'efficacia, quindi il monitoraggio dei flussi di materia prima è fondamentale per soddisfare gli standard di qualità e per fornire sostanze chimiche di alto valore e conformi alle specifiche. Avere la giusta strategia di rilevamento e controllo per misurare l'aggiunta di materiale o il flusso di alimentazione e per rilevare i cambiamenti di composizione consente agli operatori di ottimizzare l'efficienza di conversione e permette ai tecnici di eseguire operazioni a maggiore valore aggiunto. I dispositivi di misura di Emerson evitano errori che influiscono sulle velocità di reazione e causano prodotti fuori specifiche, richiedendo costose rilavorazioni.

Soluzioni supportate da tecnologie basate sull'esperienza

Gruppi aziendali nella SCR

Ridurre le emissioni di NOx in modo efficiente richiede un approccio collaborativo tra tutte le tecnologie. I nostri gruppi aziendali forniscono i sistemi avanzati, i dispositivi intelligenti, le soluzioni di controllo finale e gli strumenti di collaudo necessari per ottimizzare i sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR). Scopri come ciascun gruppo contribuisce a operazioni più sostenibili e conformi.

Comprendere il controllo delle emissioni

Domande frequenti

Scopri di più su come i sistemi SCR riducono le emissioni di NOₓ, quali fattori influenzano le prestazioni del catalizzatore e come ottimizzare l'iniezione di reagente. Scopri come le soluzioni Emerson supportano conformità, affidabilità ed efficienza nelle applicazioni di controllo delle emissioni.

Le prestazioni di un reattore catalitico sono influenzate da diversi fattori chiave. L'attività e la selettività del catalizzatore sono fondamentali, in quanto determinano la capacità del catalizzatore di facilitare la reazione desiderata e produrre le sostanze desiderate. La disattivazione del catalizzatore nel tempo può influire sulle prestazioni e fattori quali la temperatura e la pressione di reazione influiscono sulla velocità di reazione e sulla selettività. Anche il tempo di permanenza, la composizione dell'alimentazione e l'efficienza del trasferimento termico e di massa giocano un ruolo significativo. Il design del reattore, la preparazione del catalizzatore e le tecniche di rigenerazione influenzano le prestazioni ed è essenziale comprendere la cinetica di reazione specifica. La considerazione e l'ottimizzazione di questi fattori sono importanti per il funzionamento efficiente ed efficace del reattore catalitico.

Le considerazioni sulla sicurezza associate ai reattori catalitici sono fondamentali per prevenire gli incidenti e proteggere il personale e l'ambiente. Queste considerazioni includono la corretta gestione dei catalizzatori tossici o reattivi, la prevenzione dell'infiammabilità e dell'esplosività, la gestione di temperature e pressioni elevate, la garanzia della compatibilità dei materiali, l'implementazione di un adeguato monitoraggio della ventilazione e del gas, la disattivazione e la rigenerazione del catalizzatore, l'istituzione di procedure di risposta alle emergenze, l'utilizzo del controllo e dell'automazione del processo e l'assicurazione di formazione e consapevolezza adeguate. La conformità alle normative e alle buone pratiche del settore è essenziale per mantenere un ambiente operativo sicuro.

Alcuni reattori richiedono un'alimentazione costante di catalizzatore al reattore. Se l'alimentazione di catalizzatore in un reattore non viene controllata attentamente, il processo può comportare un aumento dei rischi per la sicurezza, un prodotto fuori dalle specifiche e uno scarso utilizzo. Ma è difficile da controllare: troppo poco catalizzatore comporta che la reazione non avvenga ma, per le reazioni esotermiche, troppo catalizzatore può causare un picco di temperatura e un problema di sicurezza. Entrambi i casi comportano un arresto non pianificato e la perdita della produzione. L'utilizzo di misuratori di portata massica a effetto Coriolis di Emerson, con capacità di misura della concentrazione sulla linea di alimentazione del reattore, garantisce prestazioni efficienti del reattore. La capacità di concentrazione utilizza i dati sulla densità in linea e sulla temperatura per calcolare la concentrazione del catalizzatore in tempo reale nell'alimentazione.

Nell'ingegneria chimica vengono impiegati vari tipi di reattori a seconda delle specifiche di reazione e dei requisiti operativi. Questi includono reattori batch, che funzionano come un sistema chiuso, in cui la reazione avviene nel tempo senza flusso in ingresso o in uscita di sostanze. I reattori a serbatoio continuo agitato (CSTR) e i reattori a flusso a pistone (PFR) sono sistemi aperti in cui i reagenti e i prodotti fluiscono costantemente; il primo comporta la miscelazione immediata degli ingressi e il secondo un meccanismo di flusso a "pistone". I reattori semi-batch combinano caratteristiche sia di sistemi batch che in continuo, consentendo un flusso continuo di reagenti in ingresso o di prodotti in uscita. I reattori a letto impaccato (PBR) e i reattori a letto fluido implicano particelle solide di catalizzatore per migliorare i tassi di reazione; nei PBR i reagenti fluiscono su catalizzatori impaccati e nei reattori a letto fluido i catalizzatori sono sospesi in un fluido. I reattori a membrana consentono una reazione e separazione simultanee dei prodotti, mentre i reattori fotochimici consentono di generare reazioni utilizzando l'energia luminosa.