Ottimizzare le prestazioni dei sistemi a vapore

Soluzioni per il vapore

Il vapore è un'utilità fondamentale in numerosi settori industriali, alimentando processi di riscaldamento, sterilizzazione e operazioni meccaniche. Le inefficienze nella distribuzione e nel controllo possono comportare sprechi energetici, rischi per la sicurezza e una riduzione della qualità dei processi. Le nostre soluzioni per il vapore contribuiscono a massimizzare l'efficienza energetica, a migliorare l'affidabilità e a potenziare la visibilità della rete di vapore, consentendo decisioni più intelligenti e operazioni più sicure.

Fallback image
Informazioni complete sulla rete di vapore

Offrire sistemi a vapore più sicuri e intelligenti

Ottenete risparmi energetici e uniformità di processo grazie a una gestione avanzata del vapore

I sistemi a vapore richiedono un controllo preciso e un monitoraggio continuo per garantire sicurezza, efficienza e tempi di attività. Il nostro portafoglio supporta la visibilità in tempo reale del flusso di vapore, della temperatura, della pressione e delle prestazioni delle valvole di scarico, consentendo la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione dell'uso dell'energia. Grazie all'analisi integrata e alla strumentazione affidabile, gli impianti possono ridurre le emissioni, prevenire i guasti e mantenere costante la qualità della produzione.

Trasformare i sistemi a vapore con l'intelligenza operativa

Applicazione di soluzioni per il vapore

Per gli impianti di lavorazione chimica, il vapore è l'utilità principale per pressione e potenza, soprattutto in applicazioni di riscaldamento. Aziona le turbine e fornisce calore a innumerevoli scambiatori di calore, colonne di distillazione e applicazioni simili, perché è un meccanismo molto efficiente e controllabile per l'erogazione di energia nei punti desiderati. Il sistema di distribuzione del vapore contribuisce spesso in modo significativo ai costi energetici e alle emissioni. Migliorando il monitoraggio e il controllo, con particolare attenzione alla distribuzione del carico, alla perdita di calore e al controllo della pressione, è possibile ridurre i costi energetici, ridurre le emissioni e migliorare la sicurezza per ottimizzare le prestazioni dell'impianto.  

Bilanciare con sicurezza la pressione e la temperatura del vapore

image

Il vapore è più complesso della maggior parte degli altri fluidi perché può essere surriscaldato, saturo o bagnato. Per determinarne il contenuto energetico e l'utilità, è necessario comprendere questi diversi stati, oltre alla temperatura e alla pressione. Gli strumenti e le valvole Emerson sono in grado di determinare tutte le caratteristiche necessarie per valutare la disponibilità del vapore in un dato punto del sistema e migliorare il controllo in base al comportamento dinamico del sistema.

Esperienza collaborativa

Gruppi aziendali nelle soluzioni per il vapore

Per ottimizzare le prestazioni dei sistemi a vapore non bastano singoli dispositivi, è necessaria un'integrazione tra le varie discipline. I nostri gruppi aziendali forniscono tecnologie specializzate che operano insieme per controllare, monitorare e ottimizzare le operazioni di vapore. Scoprite come ciascun gruppo supporta il risparmio energetico, l'affidabilità e la sostenibilità in applicazioni ad alta intensità di vapore.

Migliorare le prestazioni dei sistemi a vapore

Domande frequenti

Esplorate le domande chiave sulla generazione, la distribuzione e il recupero di condensa del vapore. Scoprite come le tecnologie Emerson contribuiscono a migliorare l'efficienza del sistema, a garantire un funzionamento sicuro e a ridurre le perdite di energia nelle applicazioni a vapore in ambienti industriali.

I sistemi di distribuzione del vapore includono misure di sicurezza come dispositivi di scarico della pressione (PRV), monitoraggio della temperatura e della pressione, e manutenzione delle valvole di scarico del vapore.  Altri sistemi di sicurezza tendono a essere collocati intorno alla caldaia.  

I problemi più comuni nei sistemi di distribuzione del vapore includono perdite di vapore, accumulo di condensa, fluttuazioni di pressione, colpi d'ariete, isolamento insufficiente, malfunzionamenti delle valvole di controllo, problemi con i desurriscaldatori e dimensionamento o configurazione errati del sistema. La manutenzione regolare, le ispezioni e il monitoraggio aiutano ad affrontare questi problemi.

Gli scaricatori di condensa del vapore sono dispositivi utilizzati nei sistemi di distribuzione del vapore per rimuovere la condensa e i gas non condensabili e consentire il passaggio del vapore. Sono progettati per accumulare la condensa e rilasciarla a intervalli, quindi la frequenza di funzionamento dipende dal flusso di vapore immediato e dalla dispersione di calore nel sistema. Idealmente, dovrebbero essere adattati all'applicazione in modo da operare entro una frequenza appropriata stabilita dal produttore. Dopo diversi anni di esercizio, molti presentano usura e possono malfunzionare; ne consegue la necessità del trasmettitore acustico di Emerson, per garantire cicli corretti.  La manutenzione regolare è necessaria per garantire il corretto funzionamento di uno scaricatore di condensa e prevenire perdite di energia e danni alle apparecchiature.

La riduzione della pressione del vapore consiste nell'abbassamento della pressione del vapore nell'impianto di caldaia tramite la regolazione della pressione sul controllo master dell'impianto di caldaia. 

La riduzione della pressione del vapore riguarda principalmente la parte ad alta pressione del sistema a vapore. Entro limiti pratici, le valvole di riduzione della pressione (PRV) regoleranno la pressione a livelli inferiori ai set point precedenti. Ciò significa che la maggior parte dei benefici derivanti dalla riduzione della pressione si verifica nella sezione ad alta pressione del sistema a vapore.