Incrementa la resa e migliora la ripetibilità

Produzione automatizzata

Per restare competitive nella produzione moderna, le organizzazioni devono produrre costantemente prodotti di alta qualità su larga scala, rimanendo agili a fronte di una domanda in continua evoluzione. La produzione automatizzata combina sistemi di controllo intelligenti, dati in tempo reale e analisi avanzate per ridurre la variabilità, incrementare la resa e ridurre al minimo gli interventi manuali. Che si tratti di operazioni batch o continue, l'automazione trasforma la produzione in un processo semplificato e scalabile in grado di assicurare maggiori affidabilità e risultati aziendali.

Automated Production
Una produzione più intelligente inizia dall'automazione

Precisione e produttività in ogni lotto

Garantisci qualità e coerenza con il controllo di processo automatizzato dei processi di produzione complessi.

I produttori nel settore delle biotecnologie, dei prodotti chimici speciali e di altri settori si affidano all'automazione per ridurre i rischi, garantire la conformità e migliorare la flessibilità. Grazie a piattaforme moderne che integrano controllo del processo, acquisizione di dati e tecnologie di analisi, i team di produzione possono rispondere ai mutevoli requisiti con velocità e precisione. I flussi di lavoro automatizzati eliminano gli errori umani, garantiscono la ripetibilità e l'ottimizzazione dei processi in tempo reale, con espansioni in scala più rapide e risultati più affidabili.

Risultati comprovati in applicazioni nel mondo reale

Soluzioni per la produzione automatizzata in azione

Dalle linee pilota a livello di ricerca agli impianti su larga scala, le soluzioni per la produzione automatizzata contribuiscono a garantire l'uniformità dei processi, l'integrità dei dati e transizioni più rapide dallo sviluppo alla produzione commerciale. L'analisi dei dati in tempo reale approfondita consente di intraprendere azioni correttive immediate e implementare il miglioramento continuo, consentendo ai team di offrire qualità superiore a costi inferiori per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Promuovi qualità e velocità con le analisi in tempo reale

image

Dall'applicazione dell'automazione durante lo sviluppo del processo alla raccolta dei dati contestualizzati durante la produzione, le soluzioni software per la tecnologia di analisi dei processi e i sistemi di produzione DeltaV™ di Emerson possono migliorare la gestione dei dati, la qualità del prodotto, l'affidabilità e i costi operativi in tempo reale.

 

Scopri i nostri gruppi di business

Gruppi di business nella produzione automatizzata

La produzione automatizzata è resa possibile da tecnologie che vanno dal controllo di processo, al rilevamento, all'attuazione e all'analisi. Ogni gruppo di business offre gli strumenti e le competenze specializzati che possiede, garantendo la connessione, la reattività e l'ottimizzazione delle operazioni end to end. Scopri come questi gruppi contribuiscono a garantire una produzione più produttiva e adattiva.

Precisione avanzata con l'automazione scalabile

Domande frequenti

Consulta le domande frequenti sulla produzione automatizzata nel segmento dei medicinali per terapie avanzate (ATMP). Scopri come l'automazione contribuisce a migliorare l'uniformità del prodotto, consente la scalabilità e supporta la conformità normativa in ambienti di produzione altamente specializzati.

La produzione automatizzata nel caso degli ATMP utilizza sistemi di controllo integrati, robotica e flussi di lavoro digitali per eseguire processi precisi e ripetibili con interventi manuali ridotti al minimo. Supporta uniformità, scalabilità e conformità nella produzione di terapie cellulari e geniche.

L'automazione riduce al minimo gli errori umani, garantisce la riproducibilità e consente l'acquisizione di dati in tempo reale. Nel contesto altamente specializzato degli ATMP, contribuisce a ridurre la variabilità e a migliorare la sicurezza dei pazienti, accelerando al contempo il time-to-market.

Sì. Le piattaforme di automazione modulari e scalabili si possono adattare all'espansione della produzione, dai batch su scala clinica alla produzione commerciale, senza compromettere conformità e qualità del prodotto.

L'automazione garantisce che i parametri di processo critici siano strettamente controllati e ripetibili per i batch successivi. In tal modo si riducono derive e variabilità dei processi, contribuendo a mantenere la qualità del prodotto in ogni batch.

L'automazione consente di risolvere i problemi di variabilità elevata, produttività limitata, passaggi manuali complessi e dipendenza dall'operatore. Standardizza le operazioni e riduce la necessità di formazione del personale.

Sebbene l'investimento iniziale possa sembrare notevole, l'automazione migliora l'efficienza, riduce le rilavorazioni e accelera lo scale-up e si dimostra una soluzione economicamente vantaggiosa anche per terapie ad alto valore e in piccoli batch.