Ottimizza resa ed efficienza

Pianificazione della capacità

Man mano che gli ambienti di produzione diventano più complessi, i produttori devono prevedere i colli di bottiglia, allineare manodopera e attrezzature e pianificare le operazioni in tempo reale. La pianificazione della capacità consente ai team operativi di utilizzare strumenti basati sui dati per simulare, analizzare e ottimizzare i flussi di lavoro, portando a maggiore produttività, time-to-market più rapido e processi decisionali più certi.

production of large-capacity plastic bottles for beverages, water and sunflower oil. Empty plastic PET bottles of yellow color on a conveyor belt.
Soluzioni digitali per una produzione più intelligente

Produzione orchestrata con precisione

Migliorate l'agilità e la reattività della produzione grazie a strumenti di pianificazione delle capacità predittive

Le soluzioni di pianificazione della capacità aiutano i produttori a bilanciare la domanda con le risorse disponibili. Grazie alla modellazione e alla simulazione avanzate, gli utenti possono identificare i vincoli, valutare alternative di pianificazione e prendere decisioni proattive in linea con gli obiettivi aziendali e di produzione. Questi strumenti offrono visibilità sullo stato futuro dell'impianto, consentendo regolazioni più rapide, un migliore utilizzo delle risorse e una maggiore resilienza al cambiamento.

Soluzioni digitali per una produzione più intelligente

Soluzioni di pianificazione della capacità in azione

Le soluzioni di pianificazione della capacità aiutano i produttori a bilanciare la domanda con le risorse disponibili. Grazie alla modellazione e alla simulazione avanzate, gli utenti possono identificare i vincoli, valutare alternative di pianificazione e prendere decisioni proattive in linea con gli obiettivi aziendali e di produzione. Questi strumenti offrono visibilità sullo stato futuro dell'impianto, consentendo regolazioni più rapide, un migliore utilizzo delle risorse e una maggiore resilienza al cambiamento.

Pianificazione della produzione in tempo reale

image

Scopri l'apice di efficienza della produzione con DeltaV Real-Time Scheduling. La nostra automazione all'avanguardia elimina la necessità di interventi manuali per gli aggiornamenti dei piani del prodotto, garantendo operazioni impeccabili. Grazie alla modellazione predittiva avanzata, possiamo prevedere il comportamento dell'automazione, garantendo un'efficienza ottimale degli scenari attuali e futuri. Il nostro sistema visualizza dinamicamente i vincoli delle strutture, adattandosi alla variabilità per ottimizzare la produzione e chiarire le implicazioni dei cambiamenti del processo. Raccogliendo e analizzando meticolosamente i dati organizzativi, forniamo una panoramica precisa della programmazione e analisi complete della capacità.

Esplora i nostri gruppi di business

Gruppi di business nella pianificazione delle capacità

Dalle informazioni in tempo reale agli ambienti hardware di controllo e di simulazione, i nostri gruppi di business combinano tecnologie che aiutano a progettare, testare e mettere in pratica strategie di produzione altamente efficienti. Scopri come ciascun gruppo contribuisce a una pianificazione più intelligente delle capacità.

Pianifica in modo più intelligente e con più certezze

Domande frequenti

Leggi le risposte alle domande più frequenti sulla pianificazione delle capacità nel settore delle biotecnologie. Scopri come la pianificazione aiuta a ottimizzare la produzione, migliorare l'assegnazione delle risorse e garantire la conformità normativa.

La pianificazione delle capacità nelle biotecnologie comporta la previsione dei requisiti di produzione e l'allineamento delle risorse, ad esempio attrezzature, personale e materiali, per soddisfare la domanda. Garantisce che le strutture siano in grado di fornire prodotti di qualità in modo efficiente, pur mantenendo la conformità agli standard normativi.

La produzione farmaceutica si basa su tempistiche, allocazione delle risorse e conformità precise. La pianificazione della capacità aiuta a evitare i colli di bottiglia, elimina i tempi di fermo e garantisce che le terapie salvavita raggiungano i pazienti in tempo. Supporta anche operazioni scalabili con l'evoluzione della domanda del prodotto.

Alcuni dei problemi più comuni sono la variabilità della domanda, le risorse limitate, i tempi di consegna lunghi e gli ostacoli normativi. Previsioni non accurate o disconnessioni dei sistemi possono causare inefficienze e mancata conformità.

Individuando in anticipo le lacune in termini di risorse e i potenziali colli di bottiglia, la pianificazione delle capacità riduce al minimo i tempi di indisponibilità non pianificati dell'impianto. Garantisce che i materiali, le attrezzature e il personale siano pronti quando necessario, garantendo la continuità della produzione.

Il DCS DeltaV offre un controllo dei processi con visibilità dei dati in tempo reale, mentre DeltaV MES gestisce i flussi di lavoro, i materiali e il personale. Insieme, stabiliscono una piattaforma completa per ottimizzare le capacità per l'intero ciclo di vita della produzione.

Sì. Con sistemi convalidati come DeltaV DCS e MES, il monitoraggio in tempo reale è conforme alle normative del settore come 21 CFR Parte 11 e GAMP. Tale conformità consente una visibilità sicura e pronta per l'audit sulle prestazioni della capacità.