Migliora disponibilità, affidabilità e conformità

Gestione degli asset

Con l'evolversi delle esigenze di produzione, una gestione efficace delle apparecchiature diventa essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di produzione, la garanzia della qualità del prodotto e la riduzione dei tempi di indisponibilità non pianificati dell'impianto. Con le soluzioni digitali integrate, i team operativi possono gestire l'intero ciclo di vita delle apparecchiature, dal monitoraggio della disponibilità all'utilizzo, fino alle operazioni di qualificazione, pulizia e manutenzione, per una maggiore efficienza operativa e la conformità agli standard di settore.

DeltaV Workflow Management
La base dell'efficienza operativa è una gestione intelligente delle apparecchiature

Ottieni visibilità e controllo sul ciclo di vita delle apparecchiature

Ottimizza la disponibilità delle apparecchiature e le prestazioni, garantendo al contempo la conformità con gli strumenti digitali creati per gli ambienti di produzione odierni

La moderna gestione delle apparecchiature non si limita al tracciamento degli asset. Garantisce che ogni apparecchiatura sia qualificata, disponibile, pulita e pronta per l'uso, in conformità alle esigenze di produzione e ai requisiti di garanzia di qualità. I sistemi integrati consentono monitoraggio in tempo reale, flussi di lavoro automatizzati e registrazione digitale, per ridurre gli errori manuali e migliorare la disponibilità degli audit. Il risultato è un migliore utilizzo delle risorse, tempi di fermo ridotti e rese incrementate.

Soluzioni digitali per una produzione più intelligente

Strumenti integrati per un utilizzo più intelligente delle apparecchiature

Le soluzioni di gestione delle apparecchiature consentono ai team di acquisire controllo e visibilità in tempo reale. Che si tratti di pianificare la manutenzione, gestire i cicli di pulizia o verificare lo stato di qualificazione, questi strumenti centralizzano i dati degli asset e automatizzano i processi critici. In tal modo si garantisce che ogni apparecchiatura sia dove deve essere (pronta, sicura e conforme) per eseguire le operazioni senza interruzioni.

Coordina asset e persone per ottenere prestazioni ottimali

image

Grazie alle soluzioni MES all'avanguardia di DeltaV, puoi incrementare la produttività e semplificare le operazioni durante la produzione. L'approccio di DeltaV MES migliora la gestione delle apparecchiature e accelera la generazione dei record di batch, secondo le specifiche del settore delle biotecnologie, garantendo processi di produzione più uniformi ed efficienti.

Esplora i nostri gruppi di business

Gruppi di business nella gestione delle apparecchiature

Per una gestione efficiente e conforme delle apparecchiature non basta un semplice software: è necessario un ecosistema connesso di sistemi di controllo, dispositivi di misura intelligenti e strumenti diagnostici. Ogni gruppo di business offre funzionalità specifiche che aiutano a garantire che l'apparecchiatura sia pronta, affidabile e performante al meglio.

Garantisci affidabilità e conformità delle apparecchiature

Domande frequenti

Consulta le domande più frequenti sulla gestione delle apparecchiature nel segmento dei medicinali per terapie avanzate (ATMP). Scopri come strategie efficaci possono contribuire a garantire l'affidabilità degli asset, la conformità normativa e la produzione semplificata in ambienti altamente specializzati.

La gestione delle apparecchiature nella produzione di ATMP si riferisce al monitoraggio, alla manutenzione, alla calibrazione e alla supervisione del ciclo di vita delle risorse critiche utilizzate per la produzione di terapie cellulari e geniche. Garantisce che le apparecchiature funzionino in modo coerente, sicuro ed entro i parametri convalidati.

Per la produzione di ATMP si stabiliscono processi altamente sensibili che richiedono un controllo operativo e ambientale preciso. La gestione efficace delle apparecchiature aiuta a garantire la conformità, a ridurre i rischi di contaminazione e a certificare una qualità costante del prodotto.

Una corretta gestione delle apparecchiature assicura che le risorse siano gestite, calibrate e documentate secondo gli standard GMP. Sistemi come DeltaV MES offrono la tracciabilità idonea per l'audit e aiutano a rispettare i controlli procedurali.

Una gestione inefficace delle apparecchiature può provocare batch non conformi, mancato rispetto delle normative, aumento dei costi di manutenzione e ritardi nella produzione, tutti fattori particolarmente critici nel contesto di ATMP di alto valore prodotti in piccoli lotti.

Garantendo che tutte le apparecchiature siano in uno stato convalidato e che i registri di manutenzione siano disponibili elettronicamente, la gestione delle apparecchiature accelera le revisioni della qualità e abbrevia i tempi di rilascio dei batch.

I sistemi di automazione riducono gli errori umani e producono registrazioni elettroniche contrassegnate da giorno e ora per ogni evento dell'apparecchiatura. Ciò garantisce la tracciabilità e supporta gli audit normativi con dati convalidati.