Digitalizza e standardizza le competenze operative
Onboarding più rapido, conformità più solida e prestazioni più uniformi
Quando si affidano alle comunicazioni informali o alla documentazione manuale per condividere le conoscenze, le organizzazioni rischiano di operare in modo meno uniforme, prolungare i tempi di ramp-up e commettere errori molto costosi. Gli strumenti per il trasferimento delle conoscenze colmano queste lacune incorporando le conoscenze di procedure e processi nei flussi di lavoro digitali, garantendo che le informazioni corrette siano comunicate alle persone giuste al momento giusto. Si riesce così ad allineare la produzione alle specifiche, a standardizzare i team e le aree geografiche e a promuovere l'eccellenza operativa dall'interno.
Soluzioni per il trasferimento delle conoscenze in azione
Che si tratti di introdurre nuove apparecchiature, adattarsi a specifiche in evoluzione o espandere la produzione in nuove sedi, la capacità di trasferire le conoscenze in modo efficiente può determinare il successo o il fallimento. Le moderne soluzioni di trasferimento delle conoscenze offrono un accesso digitale, convalidato e strutturato alle procedure operative, rendendo l'onboarding più rapido, riducendo la variabilità e dando ai team fiducia in ogni decisione che prendono sul campo.
Mantieni aggiornate le conoscenze sui prodotti con precisione
Colma il divario tra i team di R&S, produzione e qualità grazie a una gestione centralizzata e conforme delle specifiche.
Process Specification Management (PSM) di DeltaV™
Centralizza e controlla le specifiche di prodotti e processi in un ambiente convalidato. PSM garantisce che vengano applicate le procedure corrette nel contesto giusto e sempre, in modo che i team possano operare con precisione e sicurezza su tutti i batch e in tutti i siti
Documenti correlati alle soluzioni per il trasferimento delle conoscenze
Accedi a una gamma di risorse di alto livello progettate per facilitare un trasferimento delle conoscenze efficace nel campo delle biotecnologie. Dall'implementazione al miglioramento continuo, questi materiali supportano l'allineamento della forza lavoro, l'uniformità operativa e le prestazioni a lungo termine mediante l'adozione senza problemi di tecnologie e best practice.
Gruppi di business nel trasferimento delle conoscenze
Ogni gruppo di business contribuisce con competenze uniche a supportare un trasferimento delle conoscenze efficace: dall'acquisizione di dati in tempo reale e dall'automazione delle procedure alla convalida delle azioni critiche e alla garanzia dell'accuratezza. Scopri come questi gruppi aiutano le organizzazioni a convertire le competenze in un successo scalabile e ripetibile.
Sistemi di automazione
Domande frequenti
Consulta le domande frequenti sul trasferimento delle conoscenze nel segmento dei medicinali per terapie avanzate (ATMP). Scopri come ridurre la variabilità e accelerare la velocità di esecuzione acquisendo e trasferendo le conoscenze dei processi tra funzioni e fasi dello sviluppo.
Il trasferimento delle conoscenze implica l'acquisizione, la documentazione e la comunicazione di informazioni di rilevanza critica su processi e prodotti dallo sviluppo alla produzione, garantendo un'esecuzione uniforme e la conformità alle norme.
Le ATMP sono terapie complesse prodotte in piccoli batch in cui la comprensione dei processi è essenziale. Un trasferimento delle conoscenze efficace contribuisce a ridurre gli errori, migliorare la scalabilità e garantire la conformità durante il trasferimento tecnico e la commercializzazione.
Un trasferimento delle conoscenze inadeguato può causare difetti nei lotti, processi non uniformi, rilavorazioni e ritardi normativi, il che è particolarmente problematico nel caso degli ATMP, dove le dimensioni dei lotti sono ridotte e la posta in gioco è molto alta.
Sì. Le soluzioni digitali automatizzano la raccolta, la revisione e la diffusione dei dati tra team e siti diversi, migliorando la tracciabilità e riducendo il rischio di errori durante le transizioni.
Le piattaforme MES, come DeltaV Manufacturing Execution System, costituiscono una base digitale per il trasferimento di procedure convalidate, garantendo un'esecuzione uniforme e applicando la conformità alle specifiche tra operatori e sedi diversi.
Investendo in sistemi digitali centralizzati che collegano i team di ricerca e sviluppo, produzione e controllo qualità, i produttori possono migliorare l'agilità, ridurre al minimo i rischi e sostenere l'innovazione continua nella produzione di ATMP.