Raccolta e recupero semplificati per processi a resa elevata
Tecnologie integrate che supportano scalabilità, conformità e recupero uniforme del prodotto
Nella produzione biotecnologica, il prelievo e il recupero rappresentano un passaggio fondamentale: rimuovere la biomassa o i residui cellulari preservando al contempo componenti di prodotti preziosi. La strumentazione di processo affidabile, il controllo automatizzato e le apparecchiature compatibili in camera sterile supportano questo equilibrio tra efficienza e cura. Le soluzioni scalabili consentono sia l'implementazione in acciaio inossidabile che monouso, di mantenere l'uniformità dei batch, ridurre al minimo il rischio di contaminazione e soddisfare rigorosi standard industriali. Che si tratti di separare le cellule o gestire le fasi di chiarificazione, la tecnologia intelligente migliora la produttività e l'affidabilità.
Soluzioni per la raccolta e il recupero in azione
Il recupero efficiente inizia da controlli di processo adeguati. Dal trasferimento delicato di liquidi al monitoraggio dei livelli di riempimento e all'attivazione di sistemi di agitazione, le tecnologie intelligenti supportano sia le prestazioni che i requisiti normativi. Le piattaforme di automazione integrate coordinano le operazioni, mentre i sensori e le valvole forniscono informazioni utili e un controllo reattivo della portata. In tutte le fasi di recupero primario, dalla centrifugazione alla filtrazione, questi strumenti consentono di migliorare la resa e la riproducibilità.
Portata accurata per l'ottimizzazione della resa
L'incapacità di gestire efficacemente il flusso durante le fasi di raccolta e recupero di un processo di bioproduzione può comportare un trasferimento improprio del materiale tra i recipienti, con conseguente degrado del prodotto o rese non ottimali. Un controllo di flusso inadeguato può inoltre portare a processi di recupero inefficienti che inibiscono le fasi di purificazione successive. Il portafoglio di soluzioni di controllo della portata di Emerson offre la più recente tecnologia di valvole e misurazione, nonché sistemi di controllo all'avanguardia per una gestione della portata avanzata.
Elettrovalvole ASCO™
Valvole compatte e affidabili ottimizzate per una risposta rapida e un servizio di livello sanitario in ambienti biotecnologici.
Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion Serie H per applicazioni sanitarie
Ottieni misure accurate di portata massica e densità per garantire un trasferimento coerente del prodotto.
Piattaforma di automazione DeltaV™
Fornisce un controllo unificato dei sistemi di portata e si integra facilmente nella produzione in batch.
Documenti correlati alle soluzioni per prelievo e recupero
Accedi a una vasta gamma di documenti relativi alle soluzioni, tra cui informazioni sui prodotti, approfondimenti sulle applicazioni e risorse tecniche, incentrati sul miglioramento dei processi di raccolta e recupero. Che si tratti di separazione cellulare, controllo delle apparecchiature o efficienza complessiva dei processi, l'esperienza di Emerson garantisce operazioni affidabili e ad alto rendimento in tutto il settore della bioproduzione a monte.
Domande frequenti
Leggi le informazioni sulle sfide più comuni relative a raccolta e recupero nei flussi di lavoro per le biotecnologie. Scopri come le soluzioni Emerson contribuiscono a garantire la qualità, ridurre gli sprechi e migliorare l'affidabilità dei processi durante questa fase critica.
Il prelievo e il recupero sono le fasi in cui le cellule o i prodotti vengono separati dal terreno di coltura e raccolti per la lavorazione a valle. Svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della resa e della qualità.
Il rilevamento del livello in tempo reale aiuta a evitare la tracimazione, assicura un utilizzo efficiente del serbatoio e riduce al minimo l'intervento manuale, migliorando la resa e riducendo i rischi.
Una miscelazione delicata e uniforme previene danni alle cellule e favorisce una distribuzione uniforme, essenziale per fasi di chiarificazione o filtrazione efficaci.
L'automazione consente un controllo costante dei parametri di portata, livello e miscelazione, riduce gli errori degli operatori e migliora la tracciabilità dei dati e la conformità.
Emerson offre soluzioni quali misuratori di portata, trasmettitori di livello e piattaforme di automazione dei bioprocessi, per aiutare a ottimizzare ogni fase della raccolta e del recupero.
Un controllo accurato della portata aiuta a prevenire lo stress da taglio, riduce la perdita di prodotto e garantisce prestazioni costanti del filtro, tutti fattori fondamentali per la purezza e la resa del prodotto.