Innovazione scalabile nelle biotecnologie

Tecnologie monouso

Accelerate i tempi di produzione e adattate rapidamente alle esigenze terapeutiche in evoluzione con tecnologie monouso avanzate. Che stiate sviluppando vaccini, farmaci biologici o trattamenti personalizzati, sistemi modulari e flessibili consentono di scalare le operazioni con precisione e conformità, senza compromettere la qualità o la sicurezza.

Single-Use Technologies
Abilitare la biolavorazione agile e ad alta purezza

Soluzioni delle biotecnologie

Piattaforme adattabili per fare evolvere le esigenze della bioproduzione

La crescente necessità di tempi di commercializzazione più rapidi, purezza del prodotto e coerenza batch-to-batch fanno della tecnologia monouso una pietra miliare della biolavorazione moderna. Queste soluzioni supportano i flussi di lavoro end-to-end, a monte e a valle, integrandosi perfettamente con l'automazione e il controllo dei processi, garantendo la conformità agli standard normativi e massimizzando rendimento ed efficienza.

Efficienza e controllo reali

Soluzioni tecnologiche monouso in azione

Informazioni in tempo reale, automazione modulare e componenti appositamente costruiti aiutano a ridurre la convalida della pulizia, il rischio di contaminazione crociata e i tempi di fermo. I sistemi monouso offrono ai produttori farmaceutici la possibilità di passare da un prodotto all'altro, scalare su richiesta e supportare la progettazione della struttura con controllo integrato e abilitato digitalmente.

Ottimizzazione della biolavorazione monouso

image

Le soluzioni monouso di Emerson per bioreattori supportano processi di coltura cellulare efficienti e scalabili per terapie biologiche e avanzate. Progettate per la flessibilità e la precisione, le nostre tecnologie consentono uno stretto controllo di parametri critici per garantire una crescita ottimale delle cellule, la vitalità e la resa del prodotto. Dallo sviluppo del processo alla produzione su fondo scala, i nostri sistemi aiutano ad accelerare il time-to-market mantenendo la qualità e la conformità.

Ampia esperienza nell'automazione

Gruppi di business nelle tecnologie monouso

Una soluzione solida richiede la collaborazione tra le diverse specialità. Dalla strumentazione intelligente ai sistemi di controllo reattivi, i nostri gruppi di business uniscono la tecnologia e l'esperienza del dominio necessarie per supportare i flussi di lavoro monouso di bioproduzione in modo sicuro ed efficiente.

Semplificate la vostra biolavorazione monouso

Domande frequenti

Scoprite le risposte alle domande frequenti sulle tecnologie monouso nella produzione di prodotti medicinali per terapie avanzate. Ulteriori informazioni su come i sistemi monouso possono migliorare la flessibilità, ridurre il rischio di contaminazione e semplificare la conformità.

Le tecnologie monouso utilizzano componenti monouso come sacche, filtri e tubazioni per ridurre i requisiti di pulizia e il rischio di contaminazione nella produzione di terapie cellulari e geniche.

Offrono scalabilità, interventi di revisione più rapidi e un rischio di contaminazione crociata inferiore rispetto ai tradizionali bioreattori in acciaio inossidabile, supportando la produzione flessibile di ATMP.

I sistemi di purificazione monouso semplificano il passaggio al processo, riducono i tempi di convalida e mantengono un'elevata purezza del prodotto senza una pulizia estesa.

Riducono al minimo l'esposizione all'ambiente e il rischio di contaminazione utilizzando componenti sterili monouso durante il riempimento e l'imballaggio.

Le sfide includono la gestione della catena logistica, la movimentazione dei rifiuti e la garanzia della compatibilità con i controlli di processo e l'automazione esistenti.

Mentre i sistemi monouso generano più rifiuti monouso, riducono l'utilizzo di acqua e sostanze chimiche per la pulizia, riducendo potenzialmente l'impatto ambientale complessivo.