Soluzioni per finitura e riempimento di liquidi con un controllo di precisione
Garantisci operazioni di riempimento e finitura uniformi e sterili
Nell'ambiente esigente delle operazioni di riempimento e finitura farmaceutica, anche piccole deviazioni possono compromettere qualità o conformità. Grazie a tecnologie di controllo intelligenti, valvole di livello sanitario, sistemi di movimentazione e soluzioni di alimentazione validate, i produttori possono gestire in modo fluido le fasi di riempimento, chiusura, rilevamento delle perdite e confezionamento. Architetture scalabili e automazione modulare garantiscono prestazioni affidabili su una vasta gamma di contenitori, mentre la gestione integrata dei dati supporta la preparazione agli audit e la garanzia della qualità.
Soluzioni di finitura per il riempimento di liquidi in azione
Le operazioni di riempimento e packaging devono garantire sia una resa elevata che una qualità eccezionale. Le nostre tecnologie integrate aiutano i produttori a ottenere un dosaggio ripetibile, transizioni sterili e una tenuta sicura in ambienti asettici. Dal controllo di precisione della portata ai componenti elettrici classificati IP67, queste soluzioni consentono ai team di soddisfare le richieste normative, ridurre la variabilità dei batch e mantenere l'integrità del processo in tempo reale.
Ottimizza l'accuratezza del riempimento con un'automazione intelligente
Valvole, regolatori e misuratori di portata di Emerson gestiscono il processo di riempimento dei flaconi e garantiscono tempi di ciclo ottimali. I regolatori monostadio garantiscono prestazioni costanti per lo spurgo, la polmonazione, l'inserimento a portata elevata, il trattamento termico e il gas di protezione durante il processo di riempimento dei flaconi. I misuratori di portata massica automatizzati compatti consentono riempimenti più rapidi. Misurando i livelli del volume in base alla massa, e non al peso, il riempimento del flacone risulta più preciso e controllato. Con una precisione dello 0,05%, questo approccio riduce le costose sanzioni per riempimenti insufficienti e gli sprechi, garantendo risparmi significativi per tutta la durata del misuratore di portata.
Elettrovalvole ASCO™
Elettrovalvole ad alta velocità, per camere sterili per un controllo preciso in ambienti asettici.
Trasmettitore di riempimento compatto Micro Motion™ 1500
Il trasmettitore compatto montato su guida DIN con elaborazione digitale MVD offre un controllo preciso e in tempo reale del riempimento e l'integrità della misura, anche in condizioni di gas in sospensione e batching da vuoto.
Sistema di valvole AVENTICS™ Serie AV-BP
Questo sistema di valvole modulare è progettato per un'integrazione flessibile in piattaforme di automazione compatte.
Documenti correlati alla soluzione per finitura e riempimento dei liquidi
Accedi a guide tecniche, casi di studio e specifiche del prodotto incentrati sui processi di finitura e riempimento di liquidi. Queste risorse mettono in evidenza le soluzioni Emerson per il dosaggio preciso, il controllo della contaminazione e la conformità normativa, aiutando i produttori a garantire l'integrità del prodotto e l'efficienza operativa nella produzione di farmaci sterili.
Gruppi di business in finitura e riempimento di liquidi
Finitura e riempimento di liquidi richiedono un approccio tecnologico collaborativo che si estende su sistemi di controllo, pneumatica, controllo finale e conformità ambientale. I nostri gruppi di business apportano conoscenze approfondite del dominio e dell'innovazione dei prodotti a ogni fase del processo, supportando la produzione asettica, il monitoraggio in tempo reale e le strategie di manutenzione reattive.
Automazione discreta
Strumentazione di misura
Domande frequenti
Esamina le domande frequenti sulle operazioni di finitura e riempimento di liquidi in campo farmaceutico e biotecnologico. Ulteriori informazioni su come automazione, integrità dei dati e strategie di controllo avanzate garantiscono sterilità, precisione e conformità normativa nella preparazione finale del prodotto farmaceutico.
Finitura e riempimento di liquidi sono le fasi finali nella produzione farmaceutica in cui i prodotti farmaceutici sterili che richiedono alta precisione e un controllo della contaminazione sono riempiti in flaconcini, siringhe o fiale e sigillati per la distribuzione.
Garantisce che i prodotti finali farmaceutici siano riempiti in modo asettico, dosati accuratamente e sigillati in modo adeguato per mantenere la sterilità, l'efficacia e la conformità normativa.
Le operazioni di finitura e riempimento devono essere conformi alle buone pratiche di fabbricazione (cGMP), comprese la movimentazione sterile, i controlli ambientali, i protocolli di convalida e la documentazione completa ai sensi delle norme 21 CFR Parte 11.
Le sfide delle operazioni di fine riempimento sono il mantenimento di condizioni asettiche, la garanzia di volumi di riempimento accurati, la gestione dell'affidabilità delle apparecchiature e la conformità ai severi standard normativi.
Sì, le tecnologie monouso sono sempre più utilizzate per terapie personalizzate o in piccoli batch, offrendo tempi di risposta più rapidi, minori convalide di pulizia e minori rischi di contaminazione crociata.
Il monitoraggio ambientale costante garantisce che le condizioni della camera bianca siano conformi agli standard ISO, rilevando una potenziale contaminazione prima che questa influisca sulla qualità del prodotto.