Promozione di qualità, resa e conformità nella produzione di dosi solide per via orale
I sistemi integrati aiutano a garantire l'uniformità dalla formulazione al momento del packaging finale
Una produzione efficiente di compresse e capsule richiede un controllo preciso di processo, un monitoraggio in tempo reale e una documentazione tracciabile per soddisfare i rigorosi standard normativi. Automazione scalabile, robusti sistemi di gestione della produzione (MES) e monitoraggio predittivo degli asset possono semplificare i flussi di lavoro OSD e ridurre la variabilità della produzione. Queste tecnologie consentono ai produttori di biotecnologie di garantire l'integrità dei dati, migliorare la resa dei batch e ridurre le deviazioni.
Soluzioni per le dosi solide per via orale in azione
I produttori di dosi orali solide devono far fronte alla pressione per aumentare la potenza erogata senza compromettere la qualità o la compliance. Indipendentemente dall'implementazione del controllo a circuito chiuso per la miscelazione o dall'automazione di deviazioni nel sistema di gestione della produzione, gli strumenti digitali garantiscono produzioni ripetibili e conformi. Il monitoraggio proattivo degli asset previene inoltre tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e migliora l'efficienza operativa.
Orchestrazione di ogni fase della produzione di OSD
Per garantire la capacità dell'impianto, è necessario il controllo del processo e la flessibilità durante il processo, oltre alla capacità di supportare le variabili chiave con il monitoraggio delle apparecchiature per facilitare la risposta rapida ai cambiamenti. Senza sistemi adeguati, i problemi relativi alle attrezzature e le decisioni dell'ultimo minuto nello stabilimento di roduzione possono trasformarsi in problemi gravi. Il team di esperti di Emerson, insieme a solide soluzioni di integrazione e gestione delle risorse, può aiutare a identificare i miglioramenti necessari, a ottenere una maggiore produttività e a semplificare le operazioni multi-prodotto.
Sistema di controllo distribuito DeltaV™
DCS moderno e scalabile con architettura modulare, connettività I/O senza interruzioni e gestione integrata di batch e ricette, progettato appositamente per ridurre la variabilità e mantenere la conformità alle GMP nella produzione di dosi solide orali.
Sistema di gestione della produzione DeltaV™
Progettato per i settori regolamentati, questo MES semplifica l'esecuzione delle ricette, registra le deviazioni e si integra con i sistemi di controllo per una tracciabilità in tempo reale.
AMS per l'affidabilità
Prevedere e prevenire i guasti delle apparecchiature grazie a monitoraggio e diagnostica continui degli asset riducendo i tempi di fermo e migliorando la produttività.
Documenti correlati alla soluzione per la dose solida orale
Accedi a documenti tecnici, casi di studio e guide dei prodotti incentrati sulla produzione di dosi solide per via orale. Questi materiali illustrano le soluzioni Emerson per la movimentazione precisa dei materiali, il controllo di processo e l'integrazione delle apparecchiature, aiutando i produttori a migliorare la produttività, garantire la qualità e soddisfare gli standard normativi.
Gruppi di business per le dosi orali solide
Dal controllo di processo in tempo reale ai test e alla strumentazione ad alte prestazioni, ogni gruppo aziendale svolge un ruolo fondamentale nel supportare i produttori di dosi orali solide. Scopri come sistemi, componenti e strumenti digitali combinati possono garantire l'integrità del prodotto, la sicurezza del paziente e l'efficienza operativa.
Sistemi di automazione
Strumentazione di misura
Automazione discreta
Domande frequenti
Leggi le risposte alle domande più frequenti sul packaging di dosi solide per via orale nella produzione farmaceutica. Scopri come l'automazione, l'ispezione e la digitalizzazione contribuiscono a garantire dosaggi accurati, integrità del prodotto e conformità, dalla compressione della compressa al packaging finale.
Per dose orale solida si intendono i prodotti farmaceutici come compresse, capsule e caplet che vengono somministrati per via orale e trattati mediante granulazione, compressione, rivestimento e confezionamento.
Un packaging corretto protegge i prodotti OSD da contaminazione, umidità e degradazione, garantendo al contempo etichettatura accurata, sicurezza del paziente e conformità normativa.
Le linee di packaging di OSD spesso includono contatori di compresse, macchine di confezionamento blister, etichettatori, sistemi di ispezione e soluzioni di serializzazione per la tracciabilità dei prodotti.
La serializzazione assegna un identificatore univoco a ciascuna unità di prodotto, contribuendo a prevenire la contraffazione e consentendo la completa tracciabilità attraverso la catena di fornitura.
Alcune delle sfide più comuni sono la gestione della variabilità dei prodotti, il raggiungimento di un conteggio del riempimento coerente, l'evitare la contaminazione crociata e il soddisfare l'evoluzione degli standard regolatori.
L'assicurazione qualità viene garantita mediante ispezioni in linea, controlli del peso, sistemi di visione, monitoraggio ambientale e integrazione con i record elettronici dei batch.