Massimizzate la generazione di energia eolica

Eolico

L'energia eolica rappresenta una parte sempre più importante della transizione energetica globale. Gli sviluppatori e i servizi di pubblica utilità si concentrano sulla massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto della turbina, sull'aumento dell'energia generata e sull'abbassamento dei costi operativi. Dall'ottimizzazione individuale della turbina al controllo completo dei parchi eolici, le tecnologie digitali e l'automazione sono fattori chiave, promuovendo operazioni più efficienti e resilienti, riducendo al minimo le esigenze di manutenzione e riducendo la variabilità delle prestazioni.

engineers are discussing maintenance of wind turbines
Automazione di turbine eoliche e parchi eolici

Ottimizzate le prestazioni del parco eolico con il controllo integrato

Operazioni più intelligenti e più affidabili con soluzioni digitali scalabili

Le operazioni eoliche efficaci richiedono un approccio unificato al controllo delle turbine, alla previsione dei guasti e alla gestione della variabilità degli asset. I sistemi di controllo centralizzato e il monitoraggio delle condizioni semplificano le operazioni dei parchi eolici e supportano l'ottimizzazione continua delle prestazioni. Sfruttando la diagnostica avanzata, l'analisi predittiva e l'integrazione SCADA, gli operatori possono ridurre al minimo i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e massimizzare l'acquisizione di energia durante tutto il ciclo di vita degli asset.

Controllo e monitoraggio in tempo reale

Soluzioni eoliche in azione

Che si tratti della gestione di turbine preesistenti o di flotte moderne, gli operatori spesso affrontano sfide con l'integrazione del sistema, la gestione dei dati e l'infrastruttura che invecchia. Sfruttando soluzioni che vanno dai controlli di retrofit all'analisi avanzata, i parchi eolici possono sbloccare valore inutilizzato dagli asset esistenti. L'accesso remoto, i sistemi SCADA sicuri e le piattaforme di controllo centralizzate consentono processi decisionali più rapidi, manutenzione più efficiente e migliore disponibilità delle turbine.

Ottimizzazione per la generazione eolica

image

Fornire energia eolica affidabile e a basso costo, indipendentemente dalla posizione o dalle sfide meteorologiche con software di automazione scalabile e tecnologie che aumentano le prestazioni delle turbine o del parco eolici. Le soluzioni integrate e personalizzate di Emerson sfruttano oltre 50 anni di innovazione ed esperienza in oltre 60.000 sistemi installati in tutto il mondo. Il nostro portafoglio di prodotti ad alta resa ottimizzato per i costi include turbine e soluzioni di retrofit, ottimizzazione dei parchi eolici, SCADA, monitoraggio delle condizioni e soluzioni di retrofit.

Massimizzazione dell'efficienza nelle operazioni relative all'energia eolica

Domande frequenti

L'energia eolica è un pilastro chiave nella transizione globale all'energia rinnovabile e offre una generazione di elettricità pulita e scalabile da una risorsa naturale. Questa sezione delle domande frequenti esamina come funzionano le turbine eoliche, i componenti che guidano i sistemi di energia eolica e come tecnologie digitali quali l'automazione, la manutenzione predittiva e il monitoraggio in tempo reale possono migliorare efficienza, affidabilità e ritorno sugli investimenti in progetti di energia eolica onshore e offshore.

Una turbina eolica cattura l'energia cinetica dal vento utilizzando le lame del rotore, che fanno girare un albero collegato a un generatore che converte l'energia meccanica in energia elettrica.

I componenti principali sono le lame del rotore, una custodia che alloggia la scatola degli ingranaggi e il generatore, un sistema di controllo e una torre, essenziali per convertire l'energia eolica in energia elettrica.

I sistemi di automazione monitorano le prestazioni delle turbine, ottimizzano l'emissione energetica e supportano la manutenzione predittiva analizzando i dati in tempo reale e abilitando la diagnostica remota.

L'efficienza dei parchi eolici può essere migliorata attraverso sistemi SCADA avanzati, previsioni dell'alimentazione, posizionamento ottimizzato delle turbine e strategie di manutenzione basate sulle condizioni.

Le sfide legate alla manutenzione includono esposizione a condizioni meteorologiche estreme, fatica meccanica e accesso a sito remoto; tutto ciò richiede un solido monitoraggio degli asset e analisi predittiva.

Standard quali IEC 61400, certificazione UL e ISO 9001/14001 garantiscono la sicurezza, la qualità e la conformità ambientale delle turbine eoliche per l'implementazione globale.