Per un futuro più pulito

Energia rinnovabile

Con l'accelerazione della transizione energetica, le fonti di energia rinnovabile svolgono un ruolo fondamentale nel rimodellare il mix energetico globale. Gli operatori hanno bisogno di tecnologie affidabili e scalabili per massimizzare le prestazioni degli asset, integrare fonti di energia distribuite e mantenere la stabilità della rete. Le nostre soluzioni collaudate supportano un'ampia gamma di applicazioni di energia rinnovabile, tra cui energia solare, eolica, geotermica e stoccaggio di batterie, aiutando i produttori a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e operativi.

Soluzioni per la transizione energetica

Attivazione di una produzione di energia sostenibile e resiliente

Supporto alle energie rinnovabili con tecnologie di automazione, rilevamento e controllo scalabili Dai parchi eolici agli impianti solari agli impianti idroelettrici e geotermici, la produzione di energia rinnovabile richiede precisione, flessibilità e integrazione intelligente dei dati. I produttori di energia sono sottoposti a una pressione crescente per bilanciare costi, prestazioni ed esigenze normative, integrando al contempo fonti di energia variabili in una rete stabile. Le nostre tecnologie aiutano a ottimizzare le prestazioni, semplificare la manutenzione e aumentare la visibilità degli asset rinnovabili, contribuendo a una produzione di energia più affidabile e a basse emissioni di carbonio.

Utensili flessibili e scalabili per una potenza più pulita

Soluzioni applicate all'energia rinnovabile

Con esperienza in tutti i principali tipi di energia rinnovabile, le nostre soluzioni per l'automazione consentono operazioni con prestazioni massime, maggiore disponibilità dell'impianto e affidabilità a lungo termine. Sia che si distribuiscano strutture indipendenti o si creino sistemi ibridi, i produttori si affidano alle nostre tecnologie per automatizzare, monitorare e gestire le risorse rinnovabili su larga scala.

Funzionalità integrate in diverse applicazioni

Gruppi aziendali nell'energia rinnovabile

Le applicazioni di energia rinnovabile richiedono tecnologie scalabili e interoperabili per gestire la complessità del sistema e fornire risultati coerenti. I nostri gruppi aziendali collaborano per fornire soluzioni end-to-end, dal campo alla sala quadri controllo, a supporto di una generazione di energia rinnovabile sicura, sostenibile ed efficiente.