Potenziando l'ottimizzazione dello stoccaggio dell'Energia

Sistema di stoccaggio di energia a batteria (BESS)

Scopri tutte le potenzialità dei tuoi sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria grazie a soluzioni di gestione avanzate. Le nostre tecnologie forniscono informazioni e controllo in tempo reale, consentendo un utilizzo efficiente dell'energia, un risparmio sui costi e una maggiore affidabilità.

Woman Futuristic Interface Screen
Controllo completo per la gestione delle batterie

Ottimizzazione dello stoccaggio di Energia per i moderni impianti di alimentazione

Miglioramento di prestazioni e redditività attraverso una gestione intelligente dell'Energia

Nell'odierno panorama dinamico dell'energia, una gestione efficace dello stoccaggio delle batterie è fondamentale. Le nostre soluzioni offrono sistemi di gestione energetica (EMS) scalabili e comprovati sul campo che offrono una chiara visibilità operativa, consentendo processi decisionali migliori e maggiori ricavi. Sia per sistemi a batteria indipendenti che per applicazioni ibride, la nostra tecnologia garantisce prestazioni ottimali, sicurezza e convenienza.

Offrire vantaggi tangibili

Soluzioni del sistema di stoccaggio dell'energia a batteria in azione

I nostri sistemi di gestione energetica a batteria sono distribuiti in varie applicazioni, fornendo vantaggi quali arbitraggio energetico, livello di carico e servizi di rete. Integrando strategie di controllo avanzato, aiutiamo gli operatori a massimizzare i ricavi, garantire l'affidabilità del sistema e supportare gli obiettivi energetici sostenibili.

Ottimizzazione dei cicli di carica e scarica

image

Ottimizza l'arbitraggio dell'energia e i ricavi programmando automaticamente il sistema di stoccaggio dell'energia in batterie per caricare durante i periodi a basso costo e scaricare quando i prezzi sono più alti. Utilizzando algoritmi avanzati e dati in tempo reale, il nostro sistema prevede le variazioni di prezzo e garantisce una gestione ottimale dell'energia. Integra senza problemi, monitora le prestazioni e personalizza le impostazioni utilizzando la nostra interfaccia di facile utilizzo per ottenere stoccaggio e trading efficienti.

Ottimizzazione dello stoccaggio di energia per l'affidabilità della rete

Domande frequenti

Il sistema di gestione energetica per i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria è essenziale per il funzionamento efficiente e l'integrazione dello stoccaggio dell'energia nei sistemi di energia rinnovabile. Queste domande frequenti affrontano domande chiave su come supportano gli sforzi di transizione energetica, migliorando le prestazioni della batteria, prolungando la durata del sistema e consentendo il bilanciamento della rete in tempo reale.

Un sistema di gestione energetica a batteria è un sistema di controllo che monitora, gestisce e ottimizza le prestazioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS) in applicazioni di energia rinnovabile e ibrida, gestendo tutti i componenti elettrici che compongono un BESS, inclusi i sistemi di gestione della batteria, i sistemi di conversione della potenza, le apparecchiature di supporto e altro ancora.

Un sistema di gestione energetica garantisce le prestazioni ottimali del sistema BESS, previene il sovraccarico o lo scaricamento profondo, supporta la stabilità della rete e contribuisce a integrare fonti rinnovabili intermittenti come l'energia solare e l'eolica.

Raccoglie dati in tempo reale su temperatura, livelli di carica, tensione e corrente della batteria. Sulla base di questi dati, gestisce i cicli di carica, bilancia le celle della batteria e protegge il sistema da guasti. Può inoltre integrare funzionalità di analisi predittiva e monitoraggio dei dati in tempo reale, per migliorare i processi decisionali, gestire lo stato del sistema e garantire l'affidabilità e la sostenibilità complessive dell'energia.

Le piattaforme BEMS in genere supportano gli ioni di litio, il piombo-acido, il flusso e altre batterie avanzate utilizzate in sistemi di energia su scala di servizi o distribuiti.

BEMS consente ai sistemi di stoccaggio dell'energia di partecipare alla risposta alla domanda, alla shaving di picco, alla regolazione della frequenza e al backup dell'alimentazione durante le interruzioni della rete.

Sì, le soluzioni avanzate BEMS sono modulari e scalabili e consentono l'integrazione senza problemi di capacità aggiuntive della batteria o di risorse rinnovabili.