Potenziare le operazioni solari affidabili e scalabili
L'automazione avanzata migliora la continuità operativa e la reattività della rete
Una produzione efficiente di energia solare richiede molto di più che una semplice cattura di energia: una coordinazione intelligente, una diagnostica in tempo reale e sistemi di controllo affidabili. Le soluzioni per l'automazione integrate consentono una risposta più rapida a condizioni variabili, riducono al minimo le interruzioni e massimizzano il ritorno sull'investimento. Indipendentemente dal fatto che si tratti di sviluppare nuove strutture o di modernizzare asset esistenti, queste soluzioni offrono visibilità centralizzata, funzionalità di manutenzione predittiva e supporto scalabile per le risorse energetiche ibride e distribuite.
Soluzioni solari in azione
Attraverso diverse tecnologie solari, le soluzioni di automazione consentono agli operatori degli impianti di gestire in modo proattivo le prestazioni, rilevare e risolvere i problemi più rapidamente e mantenere la conformità regolatoria. Strategie di controllo intelligenti, integrazione SCADA e architetture di sicurezza informatica migliorano la capacità di risposta riducendo la complessità. Dal fotovoltaico alle centrali solari concentrate, gli operatori acquisiscono gli strumenti necessari per adattarsi rapidamente e per operare con sicurezza.
Controllo semplificato delle risorse distribuite
Le soluzioni di controllo integrate e scalabili aiutano a ottimizzare il rendimento energetico e la redditività operativa, supportando al contempo la stabilità della rete e delle micro-reti. Questi sistemi consentono il monitoraggio e il controllo in tempo reale delle operazioni di PV, accessibili da dispositivi mobili o sale quadri controllo centralizzate. Progettato per l'interoperabilità, aggrega e analizza dati da inverter, tracciatori solari, scatole combinate, stazioni meteorologiche, trasformatori, sistema di controllo e sistemi di gestione delle batterie. Questa visibilità unificata consente agli operatori di prendere decisioni più rapide e basate sui dati, ridurre i tempi di fermo e prolungare la durata delle risorse.
DCS con integrazione SCADA
Unifica controllo e visibilità su asset PV distribuiti con DCS e SCADA integrati per prendere decisioni più rapide e intelligenti.
Monitoraggio integrato delle condizioni
Rileva e risolvi in modo proattivo i problemi delle apparecchiature con il monitoraggio delle condizioni in tempo reale in tutto il campo PV.
Soluzioni di sicurezza informatica ICS
Proteggete le operazioni PV remote con la sicurezza informatica basata su standard stratificati, costruita per sistemi di controllo industriale.
Documenti correlati alle soluzioni per l'energia solare
Scoprite come le soluzioni di automazione e controllo di Emerson aiutano gli impianti solari su scala di servizi di pubblica utilità a incrementare la produzione di energia, migliorare l'integrazione della rete e ridurre la complessità operativa.
Domande frequenti
L'energia solare è una fonte di energia rinnovabile in rapida crescita che svolge un ruolo fondamentale nella transizione globale all'energia pulita. Questa sezione fornisce informazioni sulle tecnologie solari, come il fotovoltaico (PV) e l'energia solare concentrata (CSP), l'integrazione degli impianti solari, l'ottimizzazione degli impianti e il modo in cui l'automazione e la manutenzione predittiva migliorano le prestazioni e l'affidabilità in sistemi di energia solare su scala di servizi di pubblica utilità e distribuiti.
L'energia solare viene prodotta convertendo la luce solare in energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici (PV) o sistemi a energia solare concentrata (CSP).
I due tipi principali sono i sistemi fotovoltaici (PV), che convertono la luce solare direttamente in elettricità, e i sistemi di energia solare concentrata (CSP) che utilizzano gli specchi per generare energia termica.
L'automazione aumenta l'efficienza dell'impianto solare ottimizzando l'erogazione di energia, monitorando lo stato del pannello solare, monitorando le condizioni ambientali e riducendo il funzionamento manuale attraverso i dati in tempo reale.
Diversi fattori possono ridurre l'efficienza dei sistemi di energia solare, tra cui condizioni atmosferiche (copertura nuvolosa, pioggia, neve), orientamento e angolo di inclinazione del pannello, ombreggiatura da alberi o edifici, accumulo di polvere e sporco sui pannelli e il degrado del sistema nel tempo dovuto all'invecchiamento dei componenti. Una manutenzione regolare e un design intelligente del sistema possono contribuire a mitigare questi problemi.
La manutenzione predittiva utilizza dati e analisi in tempo reale per identificare potenziali problemi prima che portino al guasto delle apparecchiature, riducendo i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e i costi.
I sistemi solari collegati alla rete utilizzano inverter intelligenti, tecnologie di stoccaggio dell'energia e di controllo per stabilizzare la tensione e garantire un'erogazione affidabile dell'energia.