Soluzioni per l'energia sostenibile

Geotermico

Lo sfruttamento del calore naturale terrestre offre una fonte di energia pulita, affidabile e resiliente. Con le giuste tecnologie in atto, gli operatori geotermici possono raggiungere un'efficienza eccezionale, garantire prestazioni a lungo termine e contribuire a un futuro a basse emissioni di carbonio, il tutto riducendo al minimo l'impatto ambientale e migliorando la flessibilità operativa.

Geothermal
Esperienza comprovata in tutte le strutture geotermiche

Soluzioni di controllo end-to-end per le operazioni geotermiche

Le tecnologie complete di controllo e automazione supportano la generazione di energia geotermica sicura ed efficiente

Dalla testa pozzo al blocco di potenza, le strategie di automazione e controllo avanzate aiutano gli impianti geotermici a ottimizzare l'estrazione di calore, migliorare la stabilità del processo e la durata delle apparecchiature. Il software intelligente, la strumentazione robusta e i sistemi di sicurezza integrati supportano operazioni affidabili in ambienti ad alta temperatura e pressione. Sia che si aggiorni l'infrastruttura legacy o si sviluppino nuove capacità, gli operatori traggono vantaggio da una migliore disponibilità dell'impianto e da informazioni in tempo reale per aumentare la produzione e l'efficienza.

Visibilità operativa e affidabilità

Soluzioni geotermiche in azione

L'unificazione del sistema di controllo, il monitoraggio avanzato delle condizioni e le interfacce operatore intuitive consentono una migliore gestione di risorse critiche e condizioni sotto la superficie. Grazie a soluzioni per l'automazione appositamente costruite per l'energia, gli operatori geotermici possono ridurre i tempi di avvio, limitare i tempi di fermo e prendere decisioni più rapide e più informate, massimizzando l'uscita di megawatt e riducendo i rischi.

Dati affidabili in condizioni difficili

Soluzioni sostenibili dal nucleo terrestre

Domande frequenti

L'energia geotermica svolge un ruolo crescente nella fornitura di energia affidabile e sostenibile. Questa sezione delle domande frequenti affronta le domande comuni sulle tecnologie geotermiche, sulle operazioni e su come le soluzioni di automazione e monitoraggio avanzate aiutano a migliorare efficienza, prestazioni, sicurezza e affidabilità a lungo termine.

L'energia geotermica sfrutta il calore proveniente da sotto la superficie della terra tramite vapore, acqua calda o acqua salina, per generare elettricità pulita e affidabile o riscaldamento diretto. Viene utilizzata negli impianti geotermici per produrre energia pulita e carica di base.

L'energia geotermica è rinnovabile, rilascia basse emissioni e fornisce un'uscita di energia stabile con fattori ad alta capacità, il che la rende ideale per una produzione continua di elettricità.

I tre tipi principali sono le centrali a vapore secco, a vapore flash e a ciclo binario, a seconda di temperatura e tipo di fluido. Questi sistemi producono energia pulita, affidabile e di base con un impatto ambientale minimo, caratteristiche che rendono la geotermia una componente preziosa del mix di energia rinnovabile.

L'energia geotermica prevede un consumo di suolo ed emissioni minimi rispetto ai combustibili fossili e i sistemi a circuito chiuso possono ridurre ulteriormente l'impatto ambientale.

Sì, l'energia geotermica può essere integrata con altre fonti rinnovabili come solare ed eolica, offrendo energia stabile e con carico di base. Inoltre, integra la generazione termica condividendo le infrastrutture come le turbine e migliorando l'affidabilità complessiva della rete.

Con una corretta manutenzione e gestione delle risorse, le centrali geotermiche dotate di turbine e scambiatori di calore, possono funzionare in modo efficiente per 30-50 anni o anche più a lungo. La longevità dipende dalla sostenibilità del giacimento e dalla manutenzione delle apparecchiature.