Background

Le tecnologie emergenti consentono di prendere decisioni informate

Digital Twin (gemello digitale)
Questo simulatore ad alta fedeltà, noto come "gemello digitale", funziona in parallelo con il sistema di controllo reale, rendendo possibili test avanzati per garantire che le modifiche non influiscano sulla fornitura di elettricità. Ulteriori informazioni

Una componente fondamentale dell'innovazione è provare qualcosa di nuovo, per determinare se un approccio diverso sia la soluzione che fornirà risultati rivoluzionari. Ma per le aziende energetiche che forniscono elettricità alla rete, non c'è margine di errore: ciò rende l'innovazione una proposta più complicata.

Una nuova tecnologia Emerson fornisce una piattaforma virtuale che consente alle aziende di testare le modifiche proposte alle operazioni in tempo reale e senza rischi, prima che vengano applicate all'impianto reale. ​ Grazie a questa piattaforma integrata di controllo e simulazione, Emerson è in grado di creare una replica digitale esatta dell'impianto reale. Questo simulatore ad alta fedeltà, noto come “gemello digitale”, funziona in parallelo con il sistema di controllo reale, rendendo possibili test avanzati per garantire che le  modifiche non abbiano alcun impatto sulla fornitura di energia elettrica. 

Tecnologia all'avanguardia

La tecnologia "digital twin" (gemello digitale) non si limita a testare un prodotto o un componente. Utilizzando i dati di ricerca sul funzionamento delle parti di un sistema e sulla loro risposta all'ambiente, supportati dai dati forniti dai sensori nel mondo fisico, un gemello digitale è in grado sia di analizzare e simulare le condizioni del mondo reale sia di rispondere ai cambiamenti operativi. Il gemello digitale funge essenzialmente da proxy per la combinazione reale di esperti e dispositivi di monitoraggio e controllo, come i sensori.

Le potenzialità della tecnologia dei gemelli digitali sono ampie e Gartner le ha identificate come una delle tecnologie principali per il rapido progresso dei settori industriali in un mondo post-pandemia.

Trasformare un settore

Questa simulazione avanzata può essere sfruttata su larga  scala e anche in condizioni di complessità crescente, funzionando in tempo reale per affrontare i potenziali impatti sulle operazioni industriali e manifatturiere su vasta scala. La tecnologia all'avanguardia sta già avendo un impatto nel settore energetico.

La necessità di test virtuali in tempo reale è più grande che mai. Secondo l'U.S. Energy Information Administration, la domanda globale di energia elettrica sta crescendo più rapidamente della popolazione. Questo aumento della domanda, che esercita un'ulteriore pressione sulla produzione affidabile, sarà accompagnato da un crescente passaggio alle fonti energetiche rinnovabili, che vengono trattate in modo diverso rispetto alle fonti tradizionali.

Sebbene la tendenza verso le energie rinnovabili offra una diversificazione delle risorse energetiche a lungo termine, il “ciclo” degli impianti tradizionali – che consiste nell'accendere e spegnere ripetutamente le fonti di energia fossile – aumenta lo stress sulle apparecchiature, incrementando i costi di manutenzione e aumentando il rischio di interruzioni di corrente non pianificate.

La tecnologia dei gemelli digitali consente alle aziende di testare metodi per unire in modo più efficace queste fonti energetiche senza mettere a rischio le operazioni. E, grazie ad altre tecnologie Emerson come il riconoscimento di modelli, Pervasive Sensing™ e strumenti analitici, i clienti avranno a disposizione la suite di risorse più recente per raggiungere livelli di prestazioni realmente più elevati.

Grazie alla nostra tecnologia digital twin, vediamo i clienti trascendere le operazioni attuali, lavorando nel presente e nel futuro per massimizzare efficienza e sicurezza.

Scopri di più in relazione a come le nostre tecnologie dei gemelli digitali stanno aiutando i settori che serviamo.