Eliminare gli ostacoli a una fonte abbondante di energia pulita
APRIRE LA STRADA
Stiamo aiutando il settore del GNL a superare le sfide, applicando le nostre tecnologie di automazione, i nostri servizi e la nostra competenza affinché tutti possano trarre il massimo vantaggio da questa fonte di energia pulita e conveniente.
Ci sono molti motivi per apprezzare il gas naturale liquefatto (GNL) come fonte di energia per un numero crescente di applicazioni: è un'alternativa altamente efficiente, affidabile e pulita alla maggior parte degli altri combustibili fossili e ne esistono ancora abbondanti riserve in tutto il mondo. Inoltre è molto meno costoso da produrre.
Ma il gas naturale liquefatto (GNL) presenta anche delle sfide. In particolare, il gas naturale deve essere portato alla temperatura costante di -260° F per essere trasportato allo stato liquido, e molte riserve si trovano in aree in cui il congelamento estremo non è facile o conveniente, anche in termini economici. La domanda globale di GNL aumenta rapidamente ogni anno e, con l'aumentare della domanda globale, aumentano anche la complessità e i rischi.
In Emerson consideriamo questi problemi come fonte di innovazione. Stiamo aiutando il settore del GNL a superare le sfide, applicando le nostre tecnologie di automazione, i nostri servizi e la nostra competenza affinché tutti possano trarre il massimo vantaggio da questa fonte di energia pulita e conveniente. I nostri esperti e le nostre soluzioni attenuano i rischi dei progetti e riducono la complessità, ottimizzando al contempo le operazioni in tutto il mondo.
L'energia è un settore complesso che richiede pensiero innovativo e soluzioni creative. Quando si parla di temperatura e pressione del GNL, questa complessità diventa ancora più evidente. Le tecnologie e gli esperti di Emerson collaborano quotidianamente con le aziende per implementare e monitorare soluzioni che consentano di elaborare e trasportare in sicurezza il GNL da luoghi remoti e difficili da raggiungere ai centri di produzione centralizzati, dove è più necessario, contribuendo a soddisfare la domanda di energia pulita e affidabile.
L'affidabilità di questi sistemi di raccolta e l'efficienza degli esperti che gestiscono il processo sono fondamentali per ottimizzare la produzione in modo sicuro. I sensori Emerson e le funzionalità di monitoraggio remoto offrono agli esperti un accesso in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla diagnostica che aiuta a mantenere le risorse in perfetto funzionamento. Queste applicazioni tecnologiche all'avanguardia consentono agli esperti giusti di accedere in modo sicuro a questi dati vitali praticamente da ovunque.
Le tecnologie GNL di Emerson stanno fornendo soluzioni mai realizzate prima ad alcune delle principali aziende energetiche. Ad esempio, quando un colosso energetico internazionale ha cercato di attingere a una delle maggiori riserve di gas naturale offshore al mondo, situata in una località remota al largo dell'Australia Occidentale, ha deciso di costruire un nuovo e moderno impianto di produzione galleggiante, delle dimensioni di sei portaerei messe insieme. E quando hanno avuto bisogno di soluzioni di automazione all'avanguardia per questo ambizioso progetto, si sono rivolti a Emerson, che ha svolto il ruolo di appaltatore principale per l'automazione del progetto, responsabile delle tecnologie di controllo e monitoraggio dei processi per far sì che l'impianto funzionasse in modo sicuro e affidabile.
Questo progetto GNL e innumerevoli altri stanno consentendo a Emerson di aiutare le aziende a sfruttare le proprie capacità e a realizzare nuove opportunità per sfruttare al meglio le nostre risorse. Vediamo opportunità per rendere questa fonte di combustibile più pulita più ampiamente disponibile per soddisfare il fabbisogno energetico mondiale.
Scopri di più su come aiutiamo le aziende a implementare questa fonte di energia.