Prestazioni affidabili per strutture di trattamento del gas
Soluzioni per migliorare qualità, efficienza e conformità
Il trattamento del gas ha un ruolo fondamentale nella preparazione del gas naturale grezzo per il trasporto e la vendita. Il processo di trattamento deve rimuovere impurità come vapore acqueo, solfuro di idrogeno, anidride carbonica e mercurio per soddisfare le specifiche dei gasdotti e gli standard di sicurezza. Le tecnologie avanzate di automazione, misura e controllo consentono agli operatori di ottenere una maggiore efficienza, ottimizzare l'utilizzo di sostanze chimiche e ridurre al minimo l'impatto ambientale, garantendo al contempo operatività ininterrotta di tutte le unità di trattamento.
Soluzioni per il trattamento dei gas in azione
Il miglioramento dei tempi di funzionamento e dell'efficienza del trattamento con le ammine, della disidratazione e delle unità di rimozione del mercurio richiedono dati in tempo reale e un controllo preciso. Queste soluzioni aiutano gli operatori a rispondere alle mutevoli condizioni di alimentazione, ottimizzare le prestazioni di assorbitore e rigeneratore e monitorare in modo affidabile i parametri di corrosione e di garanzia della portata.
Monitora in modo affidabile la qualità del gas
Un'analisi del gas accurata e affidabile è fondamentale per ottimizzare le operazioni di trattamento del gas e garantire la conformità alle normative. Le tecnologie di misura avanzate offrono un monitoraggio preciso e in tempo reale della composizione del gas e dei contaminanti, consentendo regolazioni proattive del processo, migliore qualità del prodotto e riduzione al minimo delle emissioni. Questi strumenti garantiscono l'integrità dei dati e la capacità di risposta di cui gli operatori necessitano per assicurare l'eccellenza operativa per tutti i sistemi complessi di trattamento dei gas.
Gascromatografo Rosemount™ 700XA
Analisi precisa della composizione del gas per soddisfare le specifiche di qualità e ridurre i costi operativi.
Analizzatori di gas laser Rosemount™ QCL/TDL
Utilizza la tecnologia laser ibrida per un monitoraggio rapido e continuo di più componenti dei gas.
Documenti correlati alle soluzioni per la lavorazione dei gas
Accedi alle risorse esperte che illustrano le tecnologie all'avanguardia che garantiscono operazioni di lavorazione dei gas più sicure, pulite ed efficienti. Dall'attuazione di valvole a emissioni zero alla misura di livello radar avanzata e fino all'analisi di precisione del gas per la produzione di combustibile da fonti rinnovabili, queste informazioni illustrano soluzioni collaudate che aiutano a ridurre le emissioni, aumentare l'affidabilità e supportare gli obiettivi di sostenibilità in tutta la catena di valore del gas.
Domande frequenti
Scopri le informazioni chiave sui processi, le tecnologie e le considerazioni sulla sicurezza della lavorazione dei gas. Queste domande frequenti si riferiscono alle preoccupazioni più comuni relative alla rimozione dei contaminanti, alle prestazioni del sistema e alla conformità ambientale nelle operazioni midstream su gas naturale.
La lavorazione del gas è il processo di rimozione di contaminanti dal gas naturale durante le operazioni midstream, finalizzato a soddisfare gli standard di sicurezza, ambientale e di qualità della tubazione. Di norma prevede disidratazione, rimozione dei gas acidi e recupero dello zolfo.
Questo trattamento del gas assicura che il gas soddisfi le specifiche della tubazione, protegga le apparecchiature a valle dalla corrosione e prevenga i danni all'ambiente. La rimozione di impurità come solfuro di idrogeno (H₂S), anidride carbonica (CO₂) e vapore acqueo è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza del processo.
I sistemi di lavorazione dei gas spesso comprendono unità per le ammine, sistemi di disidratazione (glicole o setaccio molecolare), unità di recupero dello zolfo (SRU), processi di addolcimento del gas e sistemi di compressione. Queste tecnologie garantiscono che il gas processato sia conforme alle specifiche per i gasdotti e le esportazioni.
La disidratazione, in genere, si ottiene utilizzando il glicole trietilenico (TEG) o setaccio molecolare. Questi sistemi rimuovono il vapore acqueo dal gas naturale per prevenire la formazione di idrati e la corrosione di tubazioni e apparecchiature a valle.
Le strutture riducono le emissioni catturando i gas acidi per il recupero dello zolfo o il sequestro del carbonio, utilizzando bruciatori a basse emissioni, monitorando sfiati e flaring e implementando sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni (sistema di monitoraggio CEMS) per soddisfare gli standard normativi.
Una lavorazione efficace del gas garantisce che il gas naturale sia asciutto, dolce e privo di contaminanti prima di entrare nelle tubazioni o nel processo del GNL. In tal modo si proteggono le infrastrutture, si migliora il contenuto energetico e si garantisce la compatibilità con i sistemi di liquefazione e trasporto.