In che modo CPS Energy ha modernizzato lo SCADA per il gas per migliorare affidabilità e sicurezza informatica
CPS Energy, il più grande fornitore di servizi municipali della nazione con sede a San Antonio, non può permettersi tempi di inattività. Un'interruzione delle operazioni può significare l'assenza di energia elettrica o di gas per i residenti della regione, e nel Texas meridionale nessuno vuole sopportare il caldo senza corrente. Tenere aggiornati i sistemi obsoleti è di vitale importanza.
Modernizzazione delle operazioni di distribuzione del gas
CPS Energy utilizza diversi sistemi SCADA per le sue operazioni di distribuzione di elettricità e gas. In collaborazione con Emerson e la sua divisione AspenTech, CPS ha concentrato il suo progetto di modernizzazione sul sistema SCADA per il gas, che gestisce i gasdotti e garantisce flusso e pressione adeguati.
Il sistema monitora 49 dispositivi di automazione remota, una combinazione di RTU e controllori operativi remoti di Emerson (ROC 800) e FloBoss 107, secondo Solis. Un mix di dispositivi e infrastrutture di comunicazione (radio punto-punto, reti wireless mesh, multiplexer in fibra ottica, trasporto a microonde e dispositivi cellulari) collega le stazioni remote a due centri di controllo.
Ambito e obiettivi del progetto
CPS Energy aveva più obiettivi in mente per questo progetto: per la conformità e la mitigazione del rischio, intendeva implementare protocolli basati sul National Institute of Standards & Technology per proteggere le infrastrutture critiche. Inoltre, CPS Energy ha definito come priorità l'implementazione di una piattaforma di gestione della sala controllo (CRM) che potesse essere integrata, applicazioni consolidate per una migliore consapevolezza delle situazioni, una piattaforma comune con un'adeguata segregazione della rete e un simulatore di formazione degli operatori.
Ostacoli & soluzioni
Avviando il progetto nel 2019, CPS Energy ha dovuto affrontare diverse sfide per completarlo, non ultima l'improvvisa insorgenza della pandemia di COVID, nonché le nuove normative emanate nel bel mezzo del progetto. La leadership esecutiva è rimasta attiva nell'intero processo, con conseguente governance interfunzionale e supporto per IT, OT, supporto SCADA, controller, conformità e sicurezza, solo per citarne alcuni.
L'azienda era anche limitata da una forza lavoro che invecchiava, quindi ha ingaggiato Emerson e AspenTech per l'esperienza e l'implementazione dell'automazione.
Miglioramenti apportati
Una volta completato nel 2022, il nuovo sistema SCADA per il gas includeva miglioramenti significativi come i moderni strumenti di visualizzazione e gestione degli allarmi, display di consapevolezza situazionale, topologia delle tubazioni, colorazione dinamica, calcoli per inventario e linepack, controlli di sicurezza informatica, disaster recovery sincronizzato e un simulatore di formazione per gli operatori.
I principali fattori di differenziazione di questo progetto di modernizzazione sono stati le dashboard di visualizzazione avanzate e un'architettura aperta, che hanno consentito l'integrazione di PI e GIS per una visibilità operativa unificata, un segno distintivo della strategia di automazione edge-to-cloud di Emerson.
Oggi CPS Energy è ben attrezzata per gestire qualsiasi situazione che possa verificarsi nel suo sistema di distribuzione del gas e i residenti della regione possono contare sulla disponibilità dei loro servizi di pubblica utilità.