USA, Oregon, Portland
Automazione industriale e intelligenza artificiale

In che modo l'automazione basata sull'intelligenza artificiale consente di sfruttare tutto il potenziale di energia pulita del GNL

Il gas naturale liquefatto (GNL) è un'alternativa efficiente, affidabile e pulita con abbondanti riserve in tutto il mondo. È anche significativamente meno costoso da produrre rispetto alla maggior parte degli altri combustibili fossili.

Tuttavia, la realizzazione del pieno potenziale del GNL richiede il superamento di alcune sfide operative e infrastrutturali critiche.

 

La sfida del GNL

Condizioni estreme e impianti in località remote creano complessità operativa. Il gas naturale deve essere portato a una temperatura bassa e costante di -162 °C per il trasporto allo stato liquido e molte riserve si trovano in aree in cui il super-congelamento non è facile o conveniente da ottenere. Con l'aumento annuale della domanda globale di GNL, aumentano anche complessità e rischi.

In Emerson consideriamo questi problemi come fonte di innovazione. Stiamo aiutando il settore del GNL a superare le sfide, applicando le nostre tecnologie di automazione, i nostri servizi e la nostra competenza affinché tutti possano trarre il massimo vantaggio da questa fonte di energia pulita e conveniente. I nostri esperti e le nostre soluzioni attenuano i rischi dei progetti e riducono la complessità, ottimizzando al contempo le operazioni in tutto il mondo.

L'energia è un settore complesso che richiede pensiero innovativo e soluzioni creative. Quando si tratta di temperatura e pressioni del GNL, la complessità diventa più evidente. 

 

La soluzione

Le tecnologie e gli esperti di Emerson collaborano quotidianamente con le aziende per implementare e monitorare soluzioni che consentano di elaborare e trasportare in sicurezza il GNL da luoghi remoti e difficili da raggiungere ai centri di produzione centralizzati, dove è più necessario, contribuendo a soddisfare la domanda di energia pulita e affidabile.

L'affidabilità di questi sistemi di raccolta e l'efficienza degli esperti che gestiscono i processi sono fondamentali per ottimizzare la produzione in modo sicuro. Sensori e funzionalità di monitoraggio remoto di Emerson offrono agli esperti un accesso in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla diagnostica che aiuta a tenere gli asset in funzione senza problemi. Queste applicazioni tecnologiche all'avanguardia consentono agli esperti di accedere in modo sicuro a dati vitali da 300 miglia al largo o da qualsiasi altra parte del mondo.

 

Supporto alle operazioni GNL complesse 

Le tecnologie GNL di Emerson stanno fornendo soluzioni mai realizzate prima ad alcune delle principali aziende energetiche. Ad esempio, quando un colosso energetico internazionale ha cercato di attingere a una delle maggiori riserve di gas naturale offshore al mondo, situata in una località remota al largo dell'Australia Occidentale, ha deciso di costruire un nuovo e moderno impianto di produzione galleggiante, delle dimensioni di sei portaerei messe insieme. 

E quando hanno avuto bisogno di soluzioni di automazione all'avanguardia per questo ambizioso progetto, si sono rivolti a Emerson, che ha svolto il ruolo di appaltatore principale per l'automazione del progetto, responsabile delle tecnologie di controllo e monitoraggio dei processi per far sì che l'impianto funzionasse in modo sicuro e affidabile.

Questo progetto per il GNL e innumerevoli altri stanno consentendo a Emerson di aiutare le aziende a sfruttare le proprie capacità e a realizzare nuove opportunità per sfruttare al meglio le nostre risorse. Vediamo l'opportunità di rendere questa fonte di combustibile più pulita, ancora più ampiamente disponibile per soddisfare il fabbisogno energetico mondiale.

Scopri di più su come aiutiamo le aziende a implementare questa fonte di energia.