Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di piccole dimensioni
DeltaV™ Virtual Studio di Emerson per l'infrastruttura iperconvergente. Immagine ad alta risoluzione
DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più semplice e conveniente per i sistemi di piccole dimensioni
AUSTIN, Texas (30 luglio 2024): con l'ultima versione di DeltaV™ Virtual Studio di Emerson, il personale di controllo può implementare rapidamente soluzioni di infrastruttura virtualizzata per piccoli sistemi che migliorano le prestazioni e allo stesso tempo rendono le operazioni a prova di futuro.
I produttori devono spesso affrontare difficoltà legate alla manutenzione delle workstation e alla gestione degli aggiornamenti nel corso dell'intero ciclo di vita. Per i sistemi di minori dimensioni, queste attività possono dimostrarsi proibitive a causa di costi e tempi e fanno aumentare i rischi di interruzione delle operazioni.
Riconoscendo tali sfide, Emerson ha progettato l'ultima versione del software Virtual Studio per facilitare e rendere meno costose la configurazione e la manutenzione delle implementazioni DeltaV virtuali per i sistemi di dimensioni ridotte. È possibile creare workstation con operatori virtuali e server di applicazioni utilizzando modelli, senza installare software, e aggiungerle alla rete di controllo senza complicate mappature della rete virtuale.
Grazie al software, per i sistemi più piccoli è possibile:
- Ridurre il costo totale di proprietà e migliorare le prestazioni di trasmissione grazie a un sistema virtualizzato unificato che incorpora potenza di calcolo, configurazione di rete e archiviazione in un'unica piattaforma strettamente integrata. Queste caratteristiche consentono di implementare sistemi più efficienti in ambienti di produzione, sviluppo, test e formazione.
- Ridurre il consumo energetico con un minore ingombro dell'hardware, risultante dal consolidamento di workstation su server host per ridurre l'hardware informatico.
- Ottenere una maggiore disponibilità e ridurre al minimo i rischi tagliando i tempi di ripristino delle workstation con failover automatico (intervento automatico in caso di guasto).
Scopri di più visitando la pagina DeltaV Virtual Studio di Emerson per le infrastrutture iperconvergenti.
Media:
- Contatti: contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.