Il nuovo comunicatore portatile di Emerson, aiuta il personale ad ottenere risultati garantiti più rapidamente

Fallback image

Gli utenti di AMS Trex potranno usufruire di tutte le loro applicazioni preferite come Field Communicator, Radar Master, Loop Diagnostics, ValveLink Mobile, Fieldbus Diagnostics e WirelessHART™ Provisioning e altre ancora. Inoltre, la nuova integrazione del Bluetooth® aggiungerà in futuro altre funzionalità, connettività e una serie ancora più completa di app e accessori. Immagine ad alta risoluzione

Fallback image

L'AMS Trex aggiornato conserva lo stesso design compatto e robusto, con un nuovo modulo di comunicazione potenziato. Immagine ad alta risoluzione

Il comunicatore AMS Trex è stato riprogettato, integrando calibrazione certificata e maggiore sicurezza, per garantire una comunicazione più rapida e precisa con un maggior numero di dispositivi

AUSTIN, Texas (28 ottobre 2025) - Emerson, un leader globale nei campi della tecnologia industriale e delle soluzioni di automazione avanzate, ha riprogettato il suo comunicatore AMS Trex per un uso più semplice, esteso e intuitivo da parte del personale sul campo. Hardware e software nuovi e una maggiore sicurezza renderanno l'uso della nuova versione del comunicatore AMS Trex più sicuro e intuitivo. Nuove certificazioni e una connettività ampliata offriranno agli utenti la possibilità di utilizzare il comunicatore AMS Trex per attività di calibrazione, snellimento dei flussi di lavoro e riduzione del numero di strumenti che i tecnici devono imparare a padroneggiare e utilizzare sul campo.   

Il comunicatore AMS Trex può connettersi a oltre 2.500 strumenti da campo sia di Emerson che di produttori terzi. Di conseguenza, molti utenti desiderano utilizzarlo per la calibrazione avendo già familiarità con l'interfaccia. Tuttavia, le tolleranze di misurazione AMS Trex legacy erano state progettate per riferimento, il che che lo rendeva inadeguato per le attività di calibrazione ufficiali. I tecnici che eseguivano le calibrazioni erano quindi obbligati a trasportare altri dispositivi sul campo, aumentando la complessità di gestione e manutenzione. 

Il comunicatore AMS Trex di nuova progettazione supporta la tracciabilità del National Institute of Standards and Technology (NIST). Tutte le misure rilevate da un AMS Trex riprogettato godono di certificazione NIST, per garantire che la misura e l'approvvigionamento di corrente siano sufficientemente accurati per le attività di calibrazione. 

"Con l'adesione alla vision Boundless Automation di Emerson da parte di un numero sempre maggiore di aziende, per un'architettura che integri perfettamente campo, edge e cloud, i team dedicati a manutenzione e affidabilità saranno in grado di gestire un numero sempre maggiore di asset, evidenziando la necessità di migliorare l'efficienza", ha affermato Erik Lindhjem, Vice President Reliability Solutions di Emerson. "Il nuovo comunicatore AMS Trex è in grado di gestire, configurare e supportare la calibrazione sul campo di un'ampia gamma di dispositivi sia Emerson che di terze parti, aiutando i team a sfruttare al massimo il tempo e i dati a disposizione."

Il comunicatore AMS Trex, riprogettato, aggiunge inoltre la comunicazione HART tramite Bluetooth®, che consente di ampliare la libreria applicativa e garantisce la connettività ai dispositivi Bluetooth in campo, con la conseguente estensione dei casi d'uso per le attività di manutenzione e gestione dell'affidabilità. Le nuove funzioni di sicurezza della piattaforma eliminano inoltre il rischio che i dispositivi o gli impianti siano compromessi da software non autorizzati. Il nuovo comunicatore AMS Trex dispone di otto volte la memoria del suo predecessore, oltre a un processore quad-core e a un nuovo sistema operativo che ricorda molto per interfaccia e utilizzo i moderni dispositivi mobili. 

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.