Emerson lancia i primi rivestimenti in PEX al mondo per misuratori di portata magnetici

Fallback image

Misuratore di portata magnetico Rosemount™ con rivestimento in PEX. Immagine ad alta risoluzione

I rivestimenti in PEX offrono prestazioni durature e resistenti all'abrasione in tutta la gamma dei misuratori di portata Rosemount, senza problemi di conformità correlati a PFAS o costi aggiuntivi

SHAKOPEE, Minnesota (4 giugno 2026) – Oggi Emerson ha annunciato il rilascio dei rivestimenti in PEX per i sensori per misuratori di portata magnetici 8750W Rosemount™, misuratori di portata magnetici flangiati 8705 Rosemount e misuratori di portata magnetici MS Rosemount, progettati per applicazioni su acqua/acque reflue e altri liquidi con sospensioni solide o abrasivi. Il nuovo rivestimento in PEX offre agli utenti una soluzione di misura di portata più duratura, priva di PFAS e più conveniente, semplificando la gestione delle scorte e la conformità normativa, oltre a migliorare l’affidabilità in condizioni chimicamente aggressive

Le soluzioni di rivestimento esistenti hanno una resistenza all'usura relativamente scarsa sia agli attacchi chimici che ai fanghi abrasivi, emettendo sostanze chimiche nocive durante l'usura. Queste soluzioni sono anche costose da acquistare e mantenere: spesso si verifica una svasatura del rivestimento se gli indicatori non vengono installati tempestivamente o rimossi temporaneamente e quindi reinstallati. Le soluzioni esistenti presentano anche problemi di stoccaggio e inventario, perché applicazioni diverse richiedono tipi di rivestimento diversi, un problema aggravato dal loro costo relativamente elevato.

Per risolvere questi problemi, i misuratori di portata magnetici Rosemount ora offrono un'opzione di rivestimento in PEX non disponibile presso altri fornitori. Questa esclusività consente agli utenti finali di affrontare le problematiche legate alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e le sfide di durabilità, senza dover modificare la tecnologia di misura o cambiare fornitore 

I rivestimenti in PEX formulati senza PFAS aiutano gli utenti finali a rispondere alla crescente pressione normativa, ambientale e dell’opinione pubblica, mantenendo al contempo le prestazioni del rivestimento Questo semplifica la selezione del materiale e lo stoccaggio rispetto ai rivestimenti a base di fluoropolimero, poiché questi ultimi possono differire nei materiali di costruzione, a seconda dell'applicazione.

La struttura molecolare reticolata dei rivestimenti in PEX offre un'elevata resistenza all'abrasione, rendendoli adatti per acque reflue, fanghi e altre applicazioni con solidi in sospensione in cui l'usura del rivestimento può ridurre la durata del prodotto. Anche con tutti questi vantaggi, i rivestimenti in PEX sono in genere meno costosi delle soluzioni alternative. I rivestimenti in PEX sono ora disponibili per diametri del tubo fino a 8 pollici, con rivestimenti per diametri del tubo maggiori in fase di sviluppo.

Scopri di più su www.Emerson.com/magneticflowmeters

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.