Cos'è la cartuccia trim Fisher™ easy-e™?
La cartuccia trim easy-e™ è una soluzione completa per la riparazione di trim per valvole a globo Fisher easy-e. La cartuccia preassemblata include tutte le parti di ricambio standard del trim e il coperchio valvola. Ciò significa che, indipendentemente dai problemi di riparazione di trim o coperchio, è probabile che una cartuccia di trim possa correggerli. Le caratteristiche di semplicità del gruppo contribuiscono a consentire una più rapida riparazione della valvola in linea, senza bisogno di apparecchiature costose.
Sostituzione completa di trim e coperchio
Riduzione del 60% dei tempi di riparazione del trim: un processo di riparazione costituito da oltre 20 componenti è stato ridotto a una singola cartuccia di riparazione trim pronta per l'installazione.
Video

How to Install Fisher easy-e Trim Cartridge
La cartuccia trim Fisher™ easy-e™ semplifica la riparazione delle valvole easy-e facilitando i processi di riparazione ed esecuzione delle valvole. Riduce in effetti un processo che prevede l'uso di oltre 20 parti separate all'uso di un'unica cartuccia di riparazione preassemblata, una guarnizione della sede e una guarnizione corpo-cappello.