Panoramica sulle applicazioni
Le valvole di riduzione separatore ad alta pressione sono tra le applicazioni più severe delle valvole di controllo in una raffineria e si trovano nelle unità Hydrocracker e Hydrotreater. Il separatore caldo ad alta pressione (HHPS) e il separatore freddo ad alta pressione (CHPS) hanno ciascuno due valvole di scarico che mantengono il livello del separatore per garantire una corretta separazione dei prodotti liquidi e gassosi. A causa dei molteplici componenti coinvolti nei processi con gas e catalizzatori intrappolati, queste valvole sono esposte a una serie di potenziali problemi:
- Degasaggio
- Flash
- Cavitazione
- Vibrazione
- Catalizzatore intrappolato
- H2S corrosivo
Le conseguenze negative di questi fenomeni, tra cui erosione, vibrazioni eccessive e rumore, rendono particolarmente difficile il dimensionamento e la selezione delle valvole.
Tipi di separatori
Separatori a caldo ad alta pressione (HHPS)
Il separatore ad alta pressione e alta temperatura (HHPS) separa i prodotti di reazione pesanti e leggeri e recupera l'idrogeno evaporato durante la depressurizzazione dal reattore. Il liquido del prodotto pesante viene inviato al frazionatore, allo stripper o a una combinazione di entrambi. Il liquido leggero viene raffreddato e iniettato con acqua di lavaggio per assorbire l'ammoniaca (NH3) e l'idrogeno solforato (H2S). La miscela viene ulteriormente raffreddata prima di entrare nel separatore a freddo ad alta pressione tramite lo scambiatore di gas di riciclo e il ventilatore a lamelle (refrigeratore del separatore HHP).
Soluzioni per valvole di controllo del separatore
Soluzioni di valvole per servizi gravosi
Emerson offre soluzioni specifiche Fisher™ in termini di dimensionamento e progettazione per tutte le applicazioni di riduzione della pressione dei separatori. Queste soluzioni sono progettate per affrontare gli effetti di degassamento e flashing che possono verificarsi nelle valvole di riduzione HHPS e CHPS. Offrono protezione contro cavitazione, erosione, intasamento e perdite.