Riduci al minimo le emissioni fuggitive
Molti siti di petrolio e gas a monte si trovano in aree molto remote. I requisiti di controllo sulla testa di pozzo e i siti di separazione precoce sono relativamente semplici, ma richiedono una fonte di energia pneumatica o elettrica per azionare le valvole e altri strumenti. Poiché l'aria compressa o l'alimentazione elettrica spesso non sono disponibili, molte aziende utilizzano gas naturale pressurizzato per azionare gli strumenti pneumatici e le valvole di controllo. Questa soluzione funziona bene ma crea un problema.
Gli strumenti pneumatici sono progettati per espellere l'aria costantemente e l'azione di sfiato è ancora più intensa quando vengono azionate le valvole. Quando utilizzato, il gas naturale viene emesso continuamente in quantità considerevoli. Se combinato con le emissioni di metano fuggitive associate alle perdite di tenuta di valvole e pompe, la quantità totale rilasciata di metano presso un pozzo in una località remota può diventare significativa.
Scegliere i prodotti Fisher può contribuire a mitigare le emissioni fuggitive.
Soluzioni Emerson per mitigare le emissioni fuggitive
Perché è importante
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è uno degli obiettivi principali di ogni azienda energetica e chimica. Di particolare interesse globale è la riduzione del metano, che è 25-30 volte più dannoso dell'anidride carbonica per l'ambiente. Esiste un modo per soddisfare le norme ambientali, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e risparmiare denaro nel processo.