Medição de pH e medição de ORP na dessalinização de água do mar

Análise de líquidos no setor de água e efluentes

Reverse osmosis industrial city water treatment station. Wide angle perspective

Vida útil estendida do sensor de pH/ORP

Dessalinização é o processo de remoção de sais minerais dissolvidos na água do mar e na água salobra para consumo humano. A maioria dos principais mercados agora emprega a separação da membrana de osmose reversa (RO) em vez de processos intensivos de evaporação/destilação energética, uma vez que até 99% dos sólidos dissolvidos na água do mar bruto podem ser separados por membranas de RO. A maioria das membranas de RO nos sensores de pH atualmente é formada por poliamidas e pode tolerar qualquer nível de pH entre 2 e 10. No entanto, os sensores de pH podem ser danificados por cloro livre injetado a montante na corrente da água do mar como um biocida. Por esse motivo, o sulfito de sódio é introduzido logo antes das membranas de RO para remover qualquer cloro livre. O cloro residual livre (RFC) é um oxidante e registrará um potencial de redução de oxidação (ORP) de aproximadamente 500-700 mV. A eliminação de RFC pode ser controlada por uma bomba de sulfito de sódio até que o valor de ORP atinja 50-350 mV. Além disso, o pH também pode ser monitorado. O sensor de pH/ORP Rosemount 389 conta com uma junção de referência tripla e é ideal para retardar o processo de contaminação por eletrodos de referência através de íons de cloreto na água do mar, resultando em maior vida útil do sensor de pH.

Dessalinização e medição de pH/ORP com sensores e transmissores de pH/ORP Rosemount

Desalination Sensors

Qual sensor de pH é aplicável?

O eletrodo de referência em um sensor de pH fornece um potencial de tensão estável independentemente do processo. O eletrodo de referência se deteriora com o tempo, exigindo uma eventual substituição. O sensor de pH/ORP Rosemount 389 contém três junções de referência para retardar o processo de contaminação por referência através de íons de cloreto na água do mar, enquanto o sensor de pH Rosemount RBI contém cinco junções de referência para retardar ainda mais a degradação.

 

Mais de um tipo de sensor de pH pode ser selecionado para um processo específico. Embora muitos sensores de pH sejam descartados após o uso, alguns sensores de pH podem ser reconstruídos e reutilizados. O sensor de pH/ORP Rosemount 3500P contém apenas duas junções de referência, mas a junção de referência e o eletrólito de referência podem ser reconstruídos.

 

Este vídeo descreve o processo de manutenção que determina a decisão entre um sensor substituível ou que pode ser reconstruído.