Medidor de vazão magnético para aplicações de lama

Medidor de vazão magnético para aplicações de lama

O sensor MS e o transmissor 8782 fornecem confiança na precisão da medição por meio dos diagnósticos e do processamento de sinais

Magnéticos para lama da Micro Motion 6 completamente abertos

Ultrapasse todos os outros medidores de vazão magnéticos em aplicações de lamas

Com mais de vinte anos de experiência no fornecimento de produtos de alto sinal, o medidor de vazão magnético de lamas redefine o que é possível a partir de seus dispositivos de medição.  O ruído é comum em fluidos de processo com particulados sólidos, desde areia a fibras longas atritando contra os eletrodos e tudo o que estiver no meio. Os diagnósticos em tempo real oferecem confiança na medição e a capacidade de controlar automaticamente o laço, melhorando a qualidade do produto, reduzindo o custo da matéria-prima e minimizando o desperdício e o retrabalho.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Ultrapasse todos os outros medidores de vazão magnéticos em aplicações de lamas

Como funciona?

As indústrias que têm aplicações de lamas como parte de seus processos em que um fluido é bombeado, despolpado ou extraído aumentaram as demandas para monitorar linhas de tubulação específicas, a fim de garantir a funcionalidade ideal e obter informações sobre o processo. Os particulados na corrente de vazão podem resultar em uma leitura instável da medição por meio da tensão induzida medida pelos eletrodos ao usar medidores de vazão magnéticos padrão, obtendo uma medição não realista sem o equipamento correto.

O amortecimento analógico é uma maneira de reduzir o ruído no sinal de vazão ao medir a média da vazão. Embora o amortecimento funcione bem para criar uma medição de vazão estável, ele adiciona uma defasagem à medição, causando atrasos na resposta devido a alterações em tempo real na vazão do processo. As possíveis implicações do amortecimento podem ser flutuações no uso de produtos químicos, qualidade e desperdício de produtos. Quando se deseja estabilidade e capacidade de resposta da vazão, o processamento avançado de sinais oferece uma solução superior.

O transmissor 8782 vem como padrão com nosso processamento de sinal avançado, que possui a capacidade de se adaptar às mudanças nas características do processo para garantir que o excesso de ruído seja omitido e os pontos de dados da vazão legítimos sejam usados.  O transmissor utiliza funções avançadas para estabilizar leituras de vazão erráticas causadas pelo ruído do processo. Essencialmente, ele garante que o ruído seja filtrado, permanecendo responsivo a mudanças repentinas na vazão como nunca antes.

Os diagnósticos avançados oferecem um melhor conhecimento da vazão do processo por meio de diagnósticos de processos e da condição operativa de seu medidor de vazão com o Smart Meter Verification™. Os diagnósticos dos processos incluem processos com alto ruído, permitindo a máxima estabilidade do sinal quando emparelhado com a nossa frequência de bobina selecionável e detecção de revestimento do eletrodo para prever quando o revestimento está ocorrendo. O Smart Meter Verificacion verifica a condição operativa do medidor e fornece segurança de que as leituras estão dentro das especificações

O transmissor 8782 foi projetado para funcionar com o MS Sensor e é compatível com as instalações 8707 existentes. Os transmissores 8712H existentes podem ser facilmente atualizados para o 8782 usando o mesmo padrão de montagem e fios. O 8782 é fornecido com opções de fonte de alimentação CA ou CC, permitindo que as instalações CC existentes sejam atualizadas sem a necessidade de um conversor de energia. O MS Sensor é compatível com o transmissor 8782 e os transmissores 8732EM ou 8712EM quando a opção de calibração dupla é selecionada.

Ative o JavaScript para usar este site.