Medidores de vazão ultrassônicos do tipo clamp-on​

Definindo o padrão para a medição da vazão não intrusiva​

Tecnologias ultrassônicas clamp-on não intrusivas

A tecnologia de medição da vazão ultrassônica Flexim da Emerson mede líquidos, gases e vapor de forma não intrusiva. Seus medidores de vazão ultrassônicos do tipo clamp-on são fixados facilmente na parte externa da tubulação, sem necessidade de interrupções operacionais ou riscos de vazamentos. Desenvolvidos para processos industriais e aplicações de segurança, esses medidores garantem a máxima disponibilidade da planta e um desempenho confiável.​

Products

Clamp-on Ultrasonic Flow Meters - Measurement Principles

Princípios de medição

Os medidores de vazão ultrassônicos transmitem ondas sonoras e medem o tempo que elas levam para retornar. Os sistemas clamp-on usam o método de diferença de tempo de trânsito, identificando atrasos causados pela vazão de fluido dentro da tubulação. Esse atraso é medido com precisão, e o transmissor calcula a vazão com base nos dados da tubulação e do fluido. A série FLUXUS® oferece desempenho superior em aplicações exigentes.

Aplicações​

Clamp-on Ultrasonic Flow Meters - Gas Applications

Aplicações com gás

A série de medidores de vazão de gás FLUXUS® G da Flexim da Emerson estabelece os padrões para medição de gases ultrassônica não intrusiva. Fixados externamente à tubulação, esses medidores bidirecionais medem qualquer tipo de gás e estão disponíveis em versões portáteis e fixas. Com integração de pressão e temperatura, fornecem medições precisas de vazão mássica e vazão volumétrica. São ideais para gases perigosos, incluindo gases explosivos, tóxicos ou agressivos.​

Indústrias​

Óleo e gás

As operações de produção, transporte e armazenamento de óleo e gás estão sujeitas às mais elevadas e complexas condições de processo e a padrões rígidos de desempenho, disponibilidade e eficiência. Medidores de vazão de petróleo e gás precisos, confiáveis e econômicos são projetados especificamente para suportar os processos extremos e as condições em constante mudança da indústria. Nossos medidores de vazão ultrassônicos do tipo clamp-on não intrusivos são a solução ideal para aplicações com altas pressões, altas temperaturas, fluidos abrasivos e elevados requisitos de segurança em todo o setor.​

Recursos

Forte foco no cliente

A Flexim fabrica instrumentos de medição de alta qualidade e oferece serviços técnicos e de consultoria. Oferecemos medições no local, análises laboratoriais, manuseio de projetos, treinamento, comissionamento, aluguéis e consultoria especializada.

Media