Otimize a eficiência da separação

Destilação química

Os processos de destilação química são fundamentais nas indústrias de refino e química, exigindo um controle preciso para garantir a pureza do produto e a eficiência operacional. Soluções avançadas de automação e medição permitem um desempenho consistente, economia de energia e adaptabilidade às variações da matéria-prima.

Questions about distillation performance
Controle e medição integrados

Melhoria do desempenho da destilação

Obtenha uma qualidade consistente do produto e eficiência energética

Variações na composição, temperatura e pressão da alimentação podem perturbar as operações de destilação, levando a produtos fora das especificações e aumento do consumo de energia. A implementação de sensores, transmissores e tecnologias de controle avançados oferece diagnósticos preditivos e controle otimizado do processo, garantindo operações estáveis e redução do uso de energia.

Aplicações reais de soluções de destilação

Soluções de destilação química em ação

As principais instalações adotaram sistemas de controle e instrumentos de medição de última geração para aprimorar os processos de destilação. Essas implementações têm resultado na melhoria da consistência do produto, redução dos custos de energia e minimização do tempo de inatividade, demonstrando os benefícios tangíveis da integração de soluções avançadas.

Mantenha as condições térmicas ideais

image

Medir e otimizar a temperatura em níveis específicos das bandejas é necessário para uma separação eficaz. A capacidade de controlar o perfil de temperatura em todos os níveis garante a maior qualidade do produto em cada ponto de extração. A Emerson oferece uma ampla variedade de sondas e transmissores de temperatura, adequados para todas as opções de montagem imagináveis e faixa de medição.

Experiência colaborativa

Grupos de negócios em destilação química

Nossos diversos grupos de negócios oferecem tecnologias e serviços especializados que, quando integrados, fornecem soluções abrangentes para processos de destilação química.

Melhore a compreensão do processo

Perguntas frequentes (FAQs)

Obtenha insights sobre os fundamentos e complexidades da destilação química, incluindo controle de colunas, eficiência energética e considerações de segurança. Estas perguntas frequentes destacam como as tecnologias da Emerson ajudam a melhorar o desempenho de separação, reduzem os custos operacionais e mantêm a qualidade do produto.

As colunas de destilação são inerentemente difíceis de controlar, uma vez que existem tantas variáveis, desde a inconsistência da matéria-prima até as condições climáticas locais. A Emerson desenvolveu muitas estratégias de controle eficazes, cada uma capaz de equilibrar uma ampla gama de variáveis, mas todas elas devem ser medidas. O controle efetivo em todas essas variáveis exige uma variedade de instrumentos e esses investimentos resultam no aumento da produção e da qualidade do produto.

Como a maioria das colunas de destilação são pressurizadas, o uso de pressão diferencial para medir o nível inferior exige que um dos pontos de medição esteja no topo da torre. Usar uma abordagem convencional exige que uma linha de impulso seja tão longa quanto a altura da torre, uma perspectiva desafiadora na maioria dos casos. A Emerson tem várias opções para simplificar essa abordagem, mas o melhor é um sensor remoto eletrônico que usa um segundo transmissor de pressão na parte superior. Isso substitui a linha de impulso longa por um cabo elétrico que envia o valor de pressão da torre digitalmente, simplificando a manutenção e aumentando a confiabilidade.

Existem duas maneiras excelentes de reduzir a quantidade de infraestrutura de fiação para sensores de temperatura. Primeiramente, a Emerson oferece um transmissor de temperatura projetado para suportar quatro sensores. Ele envia os quatro sinais sequencialmente sobre um par de fios. Isso é prático porque as leituras de temperatura não mudam significativamente de um segundo para o outro. Em segundo lugar, o mesmo transmissor de quatro sensores está disponível usando WirelessHART, portanto, nenhum fio é necessário. A maioria das instalações possui redes WirelessHART instaladas, portanto, adicionar pontos de medição dessa maneira é a abordagem de custo mais baixa.

A operação eficaz da torre é um equilíbrio entre o movimento ascendente do vapor e o movimento descendente do líquido. Inundações na bandeja são frequentemente resultado do vapor se sobressaindo e o estrangulando a vazão do líquido. Isso impede a separação efetiva e prejudica a qualidade do produto. Muitas vezes, esse desequilíbrio pode não ser reconhecido se o nível de líquido nas bandejas estratégicas não for medido. Adicionar leituras de nível, usando os transmissores de pressão diferencial da Emerson ou instrumentos de nível de radar de onda guiada, indica quando tal desequilíbrio tomou conta para que o sistema de automação possa modular a taxa de alimentação com mais precisão.