Insights inteligentes para uma compressão eficiente

Compressor de ar industrial

Os compressores de ar industriais desempenham um papel crítico na operação da planta, fornecendo ar comprimido confiável para uma variedade de aplicações de processo. O monitoramento e o diagnóstico contínuos são essenciais para garantir o tempo de atividade, evitar falhas dispendiosas e melhorar a eficiência energética. Ao obter visibilidade em tempo real do desempenho, as instalações podem reduzir o tempo de inatividade não planejado e estender a vida útil do equipamento ao mesmo tempo que reduzem os custos operacionais.

Online Condition Monitoring Solutions for Mechanical Assets
Monitoramento e controle de condições

Alcance o desempenho e a confiabilidade máximos

Melhore a confiabilidade e minimize as perdas de energia por meio de insights de desempenho de compressores

Independentemente de parafuso rotativo ou recíproco, os compressores são suscetíveis a vibrações, desalinhamentos e degradação de desempenho ao longo do tempo. A implementação de estratégias de monitoramento e controle de condições permite que as equipes detectem sinais iniciais de desgaste ou eventos de pico, reduzam o desperdício de energia e otimizem o desempenho. Com a instrumentação e análise corretas, os operadores podem identificar rapidamente as causas principais, tomar decisões baseadas em dados e melhorar a disponibilidade do compressor.

Otimize a condição e a eficiência energética de compressores industriais

Soluções de compressores de ar industriais em ação

Monitore as condições do compressor e responda a anomalias antes que ocorram falhas. Identificar proativamente problemas como desgaste de rolamentos, desalinhamento ou picos de pressão é essencial para manter a integridade de compressores de ar. As soluções integradas fornecem dados de condições contínuas, capacitam a manutenção preditiva e impulsionam operações eficientes. Os operadores recebem informações sobre a condição e o desempenho de ativos, permitindo respostas informadas que reduzem paralisações não programadas e prolongam a vida útil do equipamento.

Identifique tendências de vibração e degradação de rolamento precocemente

image

Seja um pequeno compressor para ar de instrumento ou um enorme compressor de gás de craqueamento para uma planta de etileno, todos os compressores possuem elementos rotativos. E onde há rotação, há vibração. A vibração excessiva cria problemas dispendiosos, como problemas de rolamento, eixo ou acoplamento, levando à falha do compressor e ao possível desligamento da unidade. As soluções on-line de monitoramento de compressores da Emerson fornecem a uma equipe de confiabilidade alertas antecipados de vibração excessiva e desgaste de rolamentos, permitindo que os técnicos realizem reparos ou ajustes para evitar danos ao equipamento e evitar perda de produção.

Experiência em tecnologias de automação

Grupos de negócios em compressores de ar industriais

Manter sistemas de compressores eficientes e confiáveis exige tecnologias colaborativas que abrangem instrumentação, controle e diagnósticos. Descubra como cada grupo de negócios contribui com inovações direcionadas que melhoram o tempo de atividade do compressor, o uso de energia e a eficácia da manutenção.

Maximize a confiabilidade do sistema de ar

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja perguntas frequentes sobre tipos de compressores, eficiência energética, práticas recomendadas de manutenção e integração de sistemas. Saiba como as tecnologias da Emerson ajudam a melhorar o tempo de atividade, reduzem o consumo de energia e garantem uma entrega de ar consistente para operações industriais.

As medições críticas do compressor incluem monitoramento da pressão (sucção e descarga), temperatura (sucção e descarga), vazão, corrente e potência do motor, níveis de vibração e condução da análise de óleo. Essas medições fornecem informações essenciais sobre o desempenho, eficiência e integridade geral do compressor. Desvios dos valores esperados podem indicar problemas como vazamentos da válvula, problemas mecânicos, irregularidades elétricas ou contaminantes no sistema. O monitoramento frequente desses parâmetros permite a detecção antecipada de possíveis problemas, otimizando a operação e prevenindo falhas dispendiosas ou tempo de inatividade. 

Surge é uma condição em compressores dinâmicos, particularmente compressores centrífugos, em que há uma súbita diminuição da vazão fornecida pelo compressor causada por um aumento da pressão na descarga do compressor ou perda de alimentação na entrada/sucção. Isso pode causar flutuações violentas na vazão e na pressão, potencialmente causando danos ao compressor.

Surge do compressor é um fenômeno crítico que requer monitoramento e controle cuidadosos para garantir uma operação segura e eficiente do compressor, minimizar o tempo de inatividade e evitar danos ao compressor e equipamentos associados.

O desempenho do compressor normalmente é medido em termos de sua capacidade (o volume de gás que ele pode mover por unidade de tempo), seu aumento de pressão (também conhecido como altura manométrica) e seu consumo de energia. Outras métricas importantes incluem eficiência e confiabilidade.

Um erro comum é alinhar equipamentos enquanto frios sem deixar espaço para dilatação térmica. Quando os motores, bombas e compressores atingem a temperatura operacional, eles se expandem de forma desigual. Da mesma forma, quando a tubulação aquece, ela se expande e causa tensão no equipamento ao qual está conectada. O que antes estava alinhado passa a ficar fora de posição. A solução é calcular a quantidade de dilatação térmica esperada ou realizar medições de alinhamento imediatamente após o desligamento. Os sensores de monitoramento de vibração da Emerson detectam alterações nos padrões de vibração após o aquecimento de uma instalação, informando as decisões sobre o alinhamento.

O objetivo do alinhamento é limitar a vibração e evitar o excesso de força nos eixos. O teste final é verificar se a vibração é menor quando estiver funcionando em temperatura de operação máxima, após um procedimento de alinhamento. Os sensores de monitoramento de vibração da Emerson responderão a essa pergunta.