Avanço na produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono

Reformador de metano a vapor (SMR)

Reformadores de metano a vapor são um componente crítico na produção de hidrogênio, mas enfrentam desafios na eficiência, confiabilidade e controle de emissões. Quer você esteja produzindo hidrogênio azul ou atualizando unidades antigas, melhorar o desempenho do reformador é essencial para atender às metas ambientais e econômicas. Nossas tecnologias ajudam você a otimizar o controle, monitorar a integridade do sistema e manter a pureza do hidrogênio em todo o ciclo de vida do SMR.

Hand pressing a digital power button
Otimize o desempenho em condições exigentes de reforma

Libere uma maior eficiência e operação mais segura

Automação digital, controle avançado e instrumentação inteligente suportam operações SMR mais seguras e eficientes

A reforma de metano a vapor exige um controle preciso da pressão, temperatura e composição do gás. Desde o desempenho do reformador de front-end até a pureza do hidrogênio a jusante, nossas soluções escaláveis ajudam a reduzir o consumo de energia, gerenciar as emissões e garantir uma operação contínua e segura. Com diagnósticos, análises e controle do processo avançados, suas equipes podem responder proativamente à variabilidade e manter as metas de produção — mesmo nos mercados dinâmicos de hidrogênio.

Visibilidade de ponta a ponta para melhores resultados de hidrogênio

Soluções de SMR em ação

Manter a proporção vapor-carbono, gerenciar a degradação do catalisador, controlar as emissões e garantir a pureza do produto exigem uma arquitetura de solução conectada. Nossas tecnologias fornecem insights práticos em cada estágio, seja ajustando controles de pressão em front-end, protegendo a pureza do gás após o reformador ou garantindo a integridade dos ativos em longo prazo. Esses recursos permitem que os operadores melhorem o resultado, estendam a vida útil da unidade e reduzam o custo total de propriedade nas operações de SMR.

Reforma mais inteligente para produção de hidrogênio azul

image

A reforma do gás natural usa um processo avançado e maduro que se baseia na disponibilidade e infraestrutura do gás natural existente. Nos Estados Unidos, 95% do hidrogênio produzido utiliza a reforma do gás natural para possibilitar e atender à demanda de produção de hidrogênio. A Emerson apoia os operadores por meio de tecnologias avançadas em reformador de metano a vapor, tratamento de amina e adsorção de oscilação de vácuo.

Colaboração entre indústrias

Grupos de negócios em SMR

Atender às demandas de desempenho e sustentabilidade de SMRs modernos exige colaboração multifuncional. Desde sistemas de controle até dispositivos de controle final e instrumentação de precisão, cada grupo de negócios contribui com conhecimento e tecnologia essenciais. Explore como esses grupos apoiam sua jornada de produção de hidrogênio.

Encontre respostas para perguntas comuns sobre o Reformador de metano a vapor (SMR)

Perguntas frequentes (FAQs)

Revise as perguntas frequentes sobre a reforma de metano a vapor, incluindo os fundamentos do processo, o controle de emissões e a confiabilidade do sistema. Saiba como as soluções da Emerson ajudam a otimizar a produção de hidrogênio e, ao mesmo tempo, oferecem suporte à segurança, à eficiência e à conformidade ambiental.

O maior volume de hidrogênio produzido hoje é de hidrogênio “cinzento”, produzido por SMR com CO2 liberado na atmosfera. Como isso possui óbvias emissões de gases de efeito estufa, algumas instalações estão adicionando a captura de carbono como um estágio separado que reclassifica o hidrogênio como “azul”, que está mais acima na escala de sustentabilidade. 

A SMR está em uso há tempo suficiente para torná-la um processo maduro com extensa disponibilidade e infraestrutura de matéria-prima de gás natural. A Emerson oferece suporte aos operadores por meio de tecnologias avançadas para o SMR, além de várias opções de tecnologia para captura de carbono.

Essas técnicas são usadas para captura de carbono e podem capturar com taxas acima de 90%. Os desafios que envolvem a PSA e VSA são semelhantes: garantir a segurança, a pureza e a confiabilidade, apesar de taxas de ciclo muito altas, ao mesmo tempo que evita vazamentos que causam menor eficiência de captura. A escolha de qual tecnologia usar é outra discussão, mas as tecnologias avançadas de controle da Emerson podem manter uma operação eficiente quando vinculadas à taxa de produção da unidade de SMR associada.