Melhore a conformidade ambiental

Gerenciamento de emissões químicas

Regulamentações globais mais rígidas e a crescente responsabilidade ambiental estão colocando uma nova pressão sobre os produtores de produtos químicos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e melhorar a eficiência energética. Com a aplicação de tecnologias avançadas e práticas recomendadas comprovadas, as instalações podem monitorar melhor as emissões, detectar perdas de energia e melhorar o desempenho operacional entre as principais fontes de emissão.

Big industrial oil tanks in a refinery base. industrial plant
Medição e automação confiáveis, em tempo real

Reduza as emissões e o consumo energético em operações químicas

Reduza o impacto ambiental por meio de conhecimento e controle contínuos

A obtenção de reduções significativas de energia e emissões começa com medição e automação confiáveis, em tempo real. Em trocadores de calor, fornos, caldeiras, tanques e colunas de destilação, o monitoramento e o controle precisos são essenciais para gerenciar a variabilidade de processo, a eficiência do combustível e as possíveis fontes de emissão. Soluções integradas e escaláveis ajudam a melhorar a visibilidade, aprimorar a tomada de decisões e manter a conformidade sem comprometer o rendimento.

Impacto real da redução de energia e das soluções de emissão

Soluções químicas em ação para redução de emissões

Direcione ativos críticos e processos com monitoramento e controle avançados. Os fabricantes de produtos químicos enfrentam desafios em várias frentes: ineficiências térmicas, perdas de ventilação e controle de combustão ruim. Atualizações direcionadas à instrumentação e infraestrutura de automação permitem uma melhor detecção e resposta nessas áreas. Ao usar tecnologias comprovadas para monitorar parâmetros-chave como temperatura, pressão e vazão, os produtores podem reduzir o desperdício de energia e o impacto ambiental, aumentando a confiabilidade operacional.

Monitore o desempenho da transferência de calor

image

Atingir suas metas de desempenho significa acompanhar com precisão os transportes e o inventário de produtos. Ao mesmo tempo, tanques e parques de estocagem apresentam seus próprios desafios exclusivos de segurança e conformidade. A Emerson oferece soluções para automatizar totalmente seus sistemas de armazenamento, facilitando a gestão de inventário, a medição dos níveis do tanque, a adesão às regulamentações e a integração de dados do campo aos seus esforços de planejamento empresarial.

Experiência líder do setor para redução de emissões

Grupos de negócios com soluções para emissões de metano

Os grupos de negócios desempenham um papel fundamental no fornecimento do conhecimento especializado, dos produtos e das soluções necessários para lidar com as emissões de metano na indústria de petróleo e gás. Cada grupo oferece tecnologias especializadas que ajudam os operadores a detectar, medir e mitigar emissões em toda a cadeia de valor, melhorando a eficiência operacional e a sustentabilidade.

Impulsione a redução de emissões

Perguntas frequentes (FAQs)

Saiba mais sobre as fontes de emissões, a conformidade regulatória e tecnologias de detecção. Descubra como as soluções da Emerson ajudam a identificar vazamentos com mais rapidez, melhoram a precisão dos relatórios e suportam suas metas de sustentabilidade

O metano (CH4) é um gás incolor e inodoro que existe naturalmente na atmosfera e como um subproduto das atividades humanas. Ele é emitido durante a produção de carvão, gás natural e petróleo, mas também como um subproduto da pecuária e outras agriculturas. Também é emitido à medida que os resíduos orgânicos se deterioram, em instalações como aterros municipais de resíduos sólidos e plantas de tratamento de águas residuais.

As emissões de CO2 ocorrem de várias maneiras. Elas podem se originar da queima ou combustão de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e petróleo, ou de reações químicas de materiais biológicos como árvores. Enquanto o CO2 representa cerca de 75% das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, o metano representa cerca de 17%. 

Embora as emissões de metano sejam muito menores do que do dióxido de carbono, ele é cerca de 25 vezes mais capaz de reter calor do que dióxido de carbono em um período de 100 anos. Em uma linha do tempo mais curta (cerca de 20 anos), o metano pode aprisionar cerca de 80 vezes mais calor que o CO2. O metano é muito menos abundante na atmosfera e dura uma quantidade significativamente menor de tempo, décadas em vez de séculos, em comparação com o CO2. No entanto, o metano retém mais calor e é mais prejudicial que o CO2.

Abordar fontes de emissão de metano pode ter um efeito dramático na concentração geral de metano presente na atmosfera e, subsequentemente, reduzir seus efeitos de aquecimento e apresentar ganhos de curto prazo na luta mundial contra as mudanças climáticas.