Otimizando o controle de emissões para operações mais limpas

Redução catalítica seletiva (SCR)

Os sistemas de redução catalítica seletiva (SCR) são essenciais para a redução das emissões de óxido de nitrogênio (NOx) em processos industriais. Ao converter o NOx em vapor inofensivo de nitrogênio e água, a tecnologia SCR ajuda as instalações a cumprir os rigorosos regulamentos ambientais, mantendo a eficiência operacional.

Enhancing-Selective-Catalytic-System-Performance_1494016
Soluções integradas de monitoramento e controle

Aprimorando o desempenho do sistema de redução catalítica seletiva

Obtenha a redução ideal de NOx com estratégias de controle precisas

A implementação de sistemas de controle avançado e ferramentas de monitoramento em tempo real permite o gerenciamento preciso da injeção de amônia e da atividade catalisadora dentro das unidades de SCR. Esta abordagem garante uma redução eficaz de NOx, minimiza o deslizamento de amônia e estende a vida útil catalisadora, levando a uma melhoria ambiental

Precisão em injeção de amônia

Medição precisa para um desempenho ideal

Sobrecarregar um reator com matéria-prima reduz a eficácia, por isso o monitoramento das vazões de matérias-primas é fundamental para atender aos padrões de qualidade e fornecer produtos químicos de alto valor e de acordo com especificações. Ter a estratégia correta de medição e controle para medir a adição de material ou o fluxo de alimentação e para detectar alterações na composição permite que os operadores otimizem a eficiência de conversão e liberam os técnicos para realizar trabalhos de maior valor agregado. Os dispositivos de medição da Emerson evitam erros que afetam as taxas de reação e os produtos resultantes fora das especificações, o que requer um reprocessamento caro. 

Medição de adições de alimentação de materiais

image

Sobrecarregar um reator com matéria-prima reduz a eficácia, por isso o monitoramento das vazões de matérias-primas é fundamental para atender aos padrões de qualidade e fornecer produtos químicos de alto valor e de acordo com especificações. Ter a estratégia correta de medição e controle para medir a adição de material ou o fluxo de alimentação e para detectar alterações na composição permite que os operadores otimizem a eficiência de conversão e liberam os técnicos para realizar trabalhos de maior valor agregado. Os dispositivos de medição da Emerson evitam erros que afetam as taxas de reação e os produtos resultantes fora das especificações, o que requer um reprocessamento caro.

Soluções respaldadas por tecnologias especializadas

Grupos de negócios em SCR

Reduzir as emissões de NOx eficientemente requer uma abordagem colaborativa entre as tecnologias. Nossos grupos de negócios fornecem sistemas avançados, dispositivos inteligentes, soluções de controle final e ferramentas de teste necessárias para otimizar sistemas de redução catalítica seletiva (SCR). Explore como cada grupo contribui para operações mais sustentáveis e compatíveis.

Compreender o controle de emissões

Perguntas frequentes (FAQs)

Saiba mais sobre como os sistemas de SCR reduzem as emissões de NOₓ, quais fatores influenciam o desempenho do catalisador e como otimizar a injeção de reagente. Descubra como as soluções da Emerson apoiam a conformidade, confiabilidade e eficiência em aplicações de controle de emissões.

O desempenho de um reator catalítico é influenciado por vários fatores-chave. A atividade catalisadora e a seletividade são cruciais, pois determinam a capacidade do catalisador de facilitar a reação desejada e produzir os produtos desejados. Com o tempo, a desativação do catalisador pode afetar o desempenho e fatores como temperatura e pressão de reação afetam a taxa de reação e a seletividade. O tempo de residência, a composição da alimentação e a eficiência da transferência de massa e calor também desempenham papéis significativos. O projeto do reator e as técnicas de preparação catalisadora e de regeneração influenciam o desempenho, e a compreensão da cinética de reação específica é essencial. Considerar e otimizar esses fatores é importante para alcançar uma operação eficiente e eficaz do reator catalítico.

Considerações de segurança associadas a reatores catalíticos são cruciais para evitar acidentes e proteger a equipe e o meio ambiente. Essas considerações incluem o manuseio adequado de catalisadores tóxicos ou reativos, prevenção de inflamabilidade e de explosão, gestão de altas temperaturas e pressões, garantia da compatibilidade do material, implementação da ventilação e monitoramento adequado do gás, abordagem à desativação e à regeneração catalisadoras, estabelecimento de procedimentos de resposta de emergência, utilização do controle e a automação do processo e fornecimento de treinamento e conscientização adequados. A conformidade com os regulamentos e as práticas recomendadas do setor são essenciais para manter um ambiente operacional seguro.

Alguns reatores exigem uma alimentação constante de catalisador para o reator. Se a alimentação catalisadora para um reator não for cuidadosamente controlada, o processo pode apresentar riscos de segurança maiores, produto fora das especificações e utilização ruim. Porém é uma coisa difícil de controlar: catalisador muito fraco, e a reação não ocorre, mas para reações exotérmicas, o excesso pode causar um pico de temperatura e criar um problema de segurança. Ambos os casos resultam em uma parada não planejada e perda de produção. O uso dos medidores de vazão mássica Coriolis da Emerson com capacidade de medição de concentração na linha de entrada do reator garante um desempenho eficiente do reator. A capacidade de concentração usa dados de densidade em linha e temperatura para calcular a concentração em tempo real do catalisador na alimentação.

Na engenharia química, vários tipos de reatores são empregados dependendo das especificidades da reação e dos requisitos operacionais. Estes incluem reatores em batelada, que operam como um sistema fechado no qual a reação ocorre ao longo do tempo sem entrada ou saída de substâncias. Reatores contínuos de tanque agitado (CSTR) e reatores de fluxo pistonado (PFR) são sistemas abertos, nos quais reagentes e produtos fluem continuamente, sendo que o primeiro envolve mistura imediata das entradas e o segundo possui um mecanismo de escoamento em “plug”. Os reatores de semibatelada combinam recursos de sistemas de batelada e contínuos, permitindo a entrada contínua de reativos ou saída de produtos. Reatores de leito fixo (PBR) e reatores de leitos fluidos envolvem partículas catalisadoras sólidas para aumentar as taxas de reação, com PBRs tendo a vazão de reativos sobre catalisadores fixos e reatores de leitos fluidos suspendendo catalisadores em um fluido. Os reatores de membrana permitem a reação e a separação de produtos simultâneas, enquanto os reatores fotoquímicos permitem reações usando a energia da luz.