Soluções inovadoras para plásticos sustentáveis

Reciclagem química

A reciclagem química transforma resíduos plásticos em matérias-primas valiosas, apoiando uma economia circular. As tecnologias avançadas permitem operações eficientes, escaláveis e seguras, transformando os desafios ambientais em oportunidades de crescimento sustentável.

Wide shot of Businessman and worker talking on platform above conveyor belts in recycling plant
Melhorar a eficiência e a segurança

Otimizar processos de reciclagem química

Tecnologias integradas para operações confiáveis e sustentáveis

A reciclagem química exige controle e monitoramento precisos para garantir a pureza do produto, gerenciar condições severas do processo e otimizar a utilização de recursos. Ao utilizar soluções avançadas de automação e controle, as instalações podem alcançar maior eficiência, segurança e conformidade ambiental.

Impulsionando a inovação em reciclagem química

Soluções de reciclagem de produtos químicos em ação

A reciclagem química exige controle e monitoramento precisos para garantir a pureza do produto, gerenciar condições severas do processo e otimizar a utilização de recursos. Ao utilizar soluções avançadas de automação e controle, as instalações podem alcançar maior eficiência, segurança e conformidade ambiental.

Controle de precisão para integridade do produto

image

Qualquer produto que utilize resíduos plásticos como matéria-prima básica deve se preocupar em manter seu fornecimento em algum nível mínimo de contaminação, e/ou possuir um processo que rejeite elementos indesejáveis como uma etapa normal. A triagem eficaz de resíduos é um elemento importante, mas as ferramentas digitais ligadas ao sistema de controle do processo e à sua instrumentação podem detectar quando as condições estão fora dos limites normais, muitas vezes causadas pela contaminação da matéria-prima, antes de contaminar também o produto final. Essas tecnologias digitais ajudam a manter a operação consistente e a qualidade final.

Compreensão do processo

Perguntas frequentes (FAQs)

Explore as respostas às perguntas mais frequentes sobre tecnologias, aplicações e desafios de reciclagem química. Saiba como as soluções de automação e controle da Emerson suportam operações de reciclagem mais eficientes, escaláveis e sustentáveis.

O termo reciclagem química abrange uma variedade de processos para quebrar resíduos plásticos para que possam ser remanufaturados, tanto quanto foram originalmente, ou transformados em outra coisa inteiramente. Ele usa várias técnicas que refletem até que ponto o lixo é quebrado em resíduos.

As empresas que se movem para o espaço de reciclagem química começam do zero. Algumas são startups, outras são novas divisões de empresas maiores, mas as unidades de processo são novas. Por exemplo, a PureCycle pode criar polipropileno quase virgem a partir do descarte de matéria-prima plástica usando um processo de dissolução. A empresa tem planos muito ambiciosos de construir 50 novas plantas nos próximos 15 anos usando essa abordagem. Para produzir esse polipropileno avançado, a PureCycle firmou uma parceria com a Emerson para construir novas instalações com seus sensores inteligentes e válvulas de controle, software de operações e sistema de gestão de dados na nuvem. Adotar tecnologias avançadas de automação digital permite uma conclusão mais rápida do projeto, sistemas totalmente integrados e desempenho operacional de classe mundial.

Não é difícil ver que o mundo está se afogando em lixo plástico, então a reciclagem é extremamente importante, e devemos estar fazendo tudo o que podemos para incentivá-lo. Mas é apenas um passo no desenvolvimento de uma verdadeira economia circular. A reciclagem reconhece e facilita nossa mentalidade de “uso único” onde compramos algo, usamos e jogamos fora. Devemos substituir essa mentalidade linear e passar para uma economia circular em que os produtos durem vários ciclos de vida e sejam projetados para serem reutilizados, reparados e remanufaturados. Quando chegam ao fim de vários usos, eles são reciclados facilmente para começar uma nova vida. Obviamente, fazer isso acontecer requer projetar essa capacidade em um produto desde sua concepção. Se posto em prática, isso reduz enormemente o impacto ambiental e a própria necessidade de reciclagem.

Sim, esta técnica é chamada de reciclagem mecânica e é prática dentro de limites específicos. O lixo plástico cuidadosamente selecionado, incluindo a classificação por cor e material, pode ser triturado e limpo e depois fundido novamente. Isso é usado principalmente para material de tereftalato de polietileno (PET), que é amplamente utilizado em garrafas plásticas de bebidas. O PET pode suportar esse tratamento com perda mínima de qualidade; no entanto, a maioria dos outros tipos de plástico são degradados no processo de refusão.

O grau de classificação necessário depende da natureza do processo. Para os processos que produzem plástico reciclado igual ao material virgem, como polipropileno, a classificação deve ser muito completa, embora a maioria dos processos de despolimerização e dissolução possa remover as cores. Os processos de pirólise são mais tolerantes às matérias-primas mistas, mas reduzem o produto final a um estado químico muito menor.