Construa uma cadeia de suprimentos de bateria mais segura e confiável
Da mistura de lama à formação de células e embalagem final, a produção de bateria de íons de lítio requer um controle rigoroso sobre as condições químicas, de temperatura e de segurança. Sistemas de controle escaláveis, conjuntos de válvulas inteligentes e sensores avançados permitem a produção otimizada com menos interrupções não planejadas. Ao implementar soluções integradas de automação, os fabricantes podem melhorar a consistência do lote, reduzir o retrabalho e acelerar o tempo para comercialização, minimizando os riscos e o impacto ambiental.
Soluções de fabricação de bateria de íons de lítio em ação
A fabricação de baterias é complexa e exige dosagem precisa, manuseio seguro de produtos químicos e desempenho confiável em ambientes corrosivos. As tecnologias modernas proporcionam melhor visibilidade dos parâmetros críticos, como condutividade, pH e viscosidade da lama, ao mesmo tempo em que ajudam as equipes a otimizarem a manutenção e evitar falhas que reduzem a produção. Da análise de bateladas a controladores digitais de válvulas, os fabricantes ganham o controle e a flexibilidade para se manterem à frente em um mercado competitivo e dinâmico.
Garanta a consistência na produção de lama, eletrólitos e eletrodos
Os fabricantes de componentes de bateria não devem apenas fornecer qualidade geral consistente, eles devem entregá-la ao longo dos processos de manufatura. A continuidade dos processos de manufatura significa que erros ou impurezas em um estágio inicial se acumularão, resultando em consequências muito maiores mais adiante na linha de produção. A qualidade precisa ser monitorada em todos os estágios , desde matérias-primas até a montagem de células, para manter a eficiência da produção e minimizar o desperdício. As soluções avançadas de medição da Emerson garantem um controle de batelada preciso para uma qualidade consistente do produto.
Controle a qualidade dos lotes de ânodo, cátodo e eletrólito
Melhore a precisão do lote por meio da execução automatizada da receita e do feedback em tempo real.
Controle a qualidade com medição de pH confiável do precursor
Obtenha química consistente com ferramentas de monitoramento de pH de alta precisão.
Monitore a qualidade da lama do eletrodo usando medidores de viscosidade
Garanta as propriedades ideais de vazão de lama e de revestimento com controle de viscosidade em linha.
Grupos de negócios na fabricação de bateria de íons de lítio
Os fabricantes de baterias se beneficiam de uma combinação de tecnologias de automação adaptadas para cumprir metas de desempenho, segurança e sustentabilidade. As inovações multidisciplinares ajudam a permitir a melhoria contínua, desde sistemas de controle em toda a planta até instrumentos de precisão e plataformas de análise digital escaláveis.
Sistemas de automação
Instrumentação de medição
Documentos relacionados à solução para a fabricação de baterias de íons de lítio
Principais recursos para otimizar a fabricação de baterias de íons de lítio
Descubra documentos e insights essenciais para melhorar a eficiência, qualidade e segurança do processo na produção de baterias de íons de lítio. Use a experiência da Emerson para impulsionar a inovação e a excelência operacional.
Perguntas frequentes (FAQs)
Saiba mais sobre os principais desafios na produção de baterias de íons de lítio, incluindo manuseio de materiais, controle de umidade e revestimento de precisão. Descubra como as soluções da Emerson ajudam a melhorar a qualidade, a segurança e a apoiar processos de produção escaláveis e de alta eficiência.
As matérias-primas essenciais usadas na manufatura de baterias de íon de lítio (LIBs) incluem lítio, grafite, cobalto e manganês. À medida que as implementações de veículos elétricos aumentam, a produção de baterias de íons de lítio para veículos elétricos está se tornando uma fonte de demanda cada vez mais importante.
A fabricação do componente da bateria de lítio (ou célula da bateria) é feita em conjuntos de eletrodos que são, em seguida, montados nas células de bateria. Para produzir eletricidade, as baterias de lítio EV alternam íons de lítio internamente de uma camada, chamada de ânodo, para outra, o catodo. Os dois são separados por outra camada, o eletrólito.
Cada geração de projeto de bateria — cilíndrica, prismática, bolsa de polímero e, agora, estado sólido — desafia os limites técnicos e exige mais da tecnologia de montagem da bateria. As soluções de soldagem ultrassônica unem de forma confiável os metais mais finos e delicados e os filmes híbridos avançados necessários para construir baterias mais densas em energia.
Materiais típicos de catodo, como NCA e NMC, são produzidos por meio da coprecipitação de materiais precursores de hidróxido de metais de transição, seguida de calcinação (litiação e oxidação) com um composto de lítio.
Os materiais ativos do catodo são compostos de lítio e de metal. Os materiais ativos têm características diferentes, dependendo do tipo e da proporção de metais. Por exemplo, Ni (níquel) tem alta capacidade, Mn (manganês) e Co (cobalto) têm alta segurança e Al (alumínio) aumenta a potência de uma bateria.
O ânodo (eletrodo negativo) em uma bateria de íons de lítio normalmente é feito de grafite e revestido em folha de cobre. O grafite é um sólido cristalino com uma cor preta acinzentada e um brilho metálico. Devido à sua estrutura eletrônica, ele é altamente condutor e pode alcançar 25.000 S/cm2 no plano de um único cristal.