Otimizar processos de batelada

Batelada

À medida que os produtos biofarmacêuticos continuam a se expandir globalmente, a importância para operações comerciais impecáveis tornou-se mais crítica. Os principais fatores de crescimento do mercado, incluindo expansões em medicina personalizada e biossimilares, requerem abordagens flexíveis de fabricação. Soluções como tecnologia de análise de processo integrada, tecnologia de uso único e fabricação contínua estão impulsionando a eficiência e a produtividade no segmento.

Scientist working with a bioreactor for cell culture
Batelada

Produzindo com certeza e agilidade

Sistemas inteligentes que permitem uma bioprodução repetível, em conformidade e eficiente.

Os processos de batelada têm se tornado cada vez mais complexos para as empresas de ciências biológicas, principalmente no setor de produção farmacêutica, em que a medição e a análise adequadas dos dados são essenciais para a rentabilidade. A Emerson oferece soluções inteligentes para bateladas automatizadas que, além de fornecer medições de dados precisas, também reduzem a variabilidade, melhoram a utilização do produto e maximizam o rendimento para gerar processos de bateladas mais eficazes.

Impulsionando a excelência em bioprocessamento

Simplifique e otimize os processos de batelada

Seja produzindo anticorpos ou vacinas monoclonais, os processos de batelada exigem desempenho repetível e percepções em tempo real. As plataformas modernas integram a programação, automação e gerenciamento de dados em um ambiente unificado que suporta componentes eletrônicos de bateladas, análises e melhorias contínuas. Ao reduzir as intervenções manuais e centralizar as operações, as equipes podem melhorar o rendimento, mantendo rigorosa aderência às normas de BPF.

Explore nossos grupos de negócios

Grupos de negócios com batelada

A fabricação bem-sucedida de batelada requer mais do que um único sistema: ele precisa de tecnologias sincronizadas que abrangem o controle, a medição e a confiabilidade dos ativos. Grupos de negócios em todo o portfólio oferecem ferramentas especializadas que permitem resultados consistentes de batelada, reduzem a variabilidade e melhoram a conformidade. Juntos, eles criam um ambiente onde dados, processos e pessoas estão conectados à Excelência Operacional de longo prazo.

Inteligência do processo

Perguntas frequentes (FAQs)

Explore as respostas às perguntas mais frequentes sobre processamento de bateladas na fabricação de biotecnologia. Saiba como automação, gerenciamento de receitas e registros de bateladas digitais suportam qualidade consistente, conformidade regulamentar e escala eficiente de produção clínica para comercial.

O processamento de bateladas é um método de produção em que uma quantidade específica de um medicamento é produzida em uma única execução definida. É comumente usado em biotecnologia para garantir consistência, rastreabilidade e conformidade regulatória em vários estágios do desenvolvimento e fabricação de medicamentos.

A automação de bateladas simplifica a execução minimizando as intervenções manuais, garantindo a adesão à receita e fornecendo monitoramento e controle em tempo real. Isso leva a ciclos de produção mais rápidos, redução de erros e melhor qualidade do produto.

Os principais componentes incluem um motor de execução de batelada, gerenciamento de receita, Interface do operador, captura de dados em tempo real, registros eletrônicos e integração com MES e sistemas de automação.

O ISA-88 é um padrão amplamente adotado para controle do processo de batelada. Ele fornece uma estrutura para definir receitas, módulos de equipamentos e estratégias de controle, apoiando operações com bateladas escaláveis e flexíveis na fabricação de biotecnologia.

O processo de batelada é discreto e com limite de tempo, ideal para produção de alto mix e baixo volume. O processamento contínuo não é interrompido e é usado para fabricação de produtos consistentes e de alto volume. A batelada continua mais comum em produtos biológicos devido à complexidade e fatores regulatórios.

Um gerenciamento eficaz de receitas garante quantidades precisas de ingredientes, etapas de processamento consistentes e resultados repetíveis, que são essenciais na produção de produtos biológicos e outros terapêuticos de alto valor.