Controle de precisão para sistemas vivos
Criar condições ideais para o crescimento, rendimento e confiabilidade das células
A produção de cultura celular requer um equilíbrio delicado do controle ambiental, da entrega de nutrientes e da esterilidade. Mesmo pequenas variações podem afetar o rendimento ou comprometer a qualidade do produto. Com automação integrada, detecção inteligente e análise em tempo real, os produtores podem garantir a consistência e a rastreabilidade exigidas pelo bioprocessamento moderno. Essas tecnologias permitem uma melhor escalabilidade, reduzem os erros humanos e simplificam a conformidade, ao mesmo tempo em que ajudam a proteger todas as bateladas de terapias críticas.
Soluções de produção de cultura celular em ação
A complexidade da cultura celular exige um controle rígido entre uma variedade de variáveis — temperatura, pH, pressão, oxigênio, agitação e vazão de nutrientes. Sistemas digitais integrados e instrumentos de precisão trabalham juntos para monitorar e ajustar continuamente as condições com base em dados em tempo real. Esses recursos suportam um crescimento robusto de células, simplificam a documentação de bateladas e impulsionam a bioprodução escalável e mais eficiente.
Manter as condições de cultura ideais
Sem um controle de temperatura eficaz, os processos de biotecnologia sofrem. Em todos os processos operacionais, variações de temperatura de apenas um grau Celsius podem limitar a produção. O conjunto abrangente de produtos e serviços da Emerson pode monitorar e controlar efetivamente a temperatura em aplicações biotecnológicas. Partindo de sensores e válvulas de controle para controlar algoritmos e diagnósticos, a Emerson oferece soluções de controle de temperatura que maximizam os níveis de produção e garantem qualidade.
Rosemount™ 644 Transmissor de temperatura
Fornece medições de temperatura de alta precisão para manter condições precisas de biorreator.
Rosemount™ 68Q Sensor de temperatura sanitário
Transmissor compacto e econômico ideal para monitoramento preciso de processo.
Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144P
Diagnósticos avançados e entrada de sensor duplo ajudam a garantir o controle e a conformidade.
Documentos relacionados à solução para produção de cultura celular
Tenha uma visão mais profunda da melhoria das operações da cultura celular com white papers, estudos de caso e recursos técnicos. Quer estejam aumentando a escala, automatizando ou ajustando o desempenho, esses materiais oferecem estratégias práticas para melhorar o controle do processo, a conformidade e a qualidade do produto.
Perguntas frequentes (FAQs)
A produção da cultura celular é a pedra fundamental da fabricação de biotecnologia. Obtenha respostas de especialistas para perguntas comuns sobre como monitorar, controlar e otimizar seu ambiente de produção para maior confiabilidade, segurança e escalabilidade.
O monitoramento de pH em tempo real evita flutuações que podem reduzir a produtividade e garante que o ambiente permaneça propício ao crescimento saudável de células.
Temperatura, pH, oxigênio dissolvido, pressão e níveis de nutrientes são essenciais para manter a saúde ideal das células e o rendimento do produto.
Empregue controladores de vazão e sistemas de transferência de massa que se ajustam às necessidades culturais em cada escala, do desenvolvimento à produção.
A agitação adequada impede a sedimentação, mantém a homogeneidade e melhora a distribuição de nutrientes, minimizando o estresse de corte.
Implementar ferramentas de rastreamento de calibração e registros de auditoria digital para apoiar a conformidade regulatória e relatórios precisos.
Automatizar, monitorar e controlar os principais parâmetros — temperatura, pH, entrega de nutrientes etc.— ajuda a padronizar as condições em todas as bateladas.