Estratégias otimizadas de purificação para biotecnologia e indústria farmacêutica
Impulsionando consistência, conformidade e eficiência nas operações de purificação
Nos processos de purificação, os riscos são altos e as tolerâncias são baixas. Seja usando cromatografia de afinidade por proteína A ou etapas de troca iônica, o sucesso depende do controle preciso de parâmetros críticos, como vazão, temperatura e pH. Soluções integradas permitem automação avançada, medições em linha e gerenciamento de dados contínuo para reduzir a variabilidade e o retrabalho de bateladas. Com a visibilidade de ponta a ponta, as equipes de ciências biológicas podem garantir que o produto purificado atenda às especificações de qualidade com maior rapidez e confiabilidade.
Soluções de purificação em ação
Desde a consistência entre bateladas até registros rastreáveis e controle de processo em tempo real, as tecnologias de automação e sensores otimizam as etapas de purificação em toda a fabricação de produtos biológicos. Medições em linha precisas e controle de circuito fechado garantem a integridade do processo em tempo real, enquanto análises avançadas e softwares de gerenciamento de batelada asseguram a conformidade regulatória. Seja em sistemas de aço inoxidável ou plataformas de uso único, a tecnologia desempenha um papel central no cumprimento dos requisitos de produtividade, qualidade e segurança.
Preserve a estabilidade térmica para eficiência do processo
Manter a purificação operando sem problemas significa monitorar e controlar com precisão processos complexos, como colunas de cromatografia e skids de filtração, para garantir a qualidade sem perda de produto. As tecnologias de medição e controle da Emerson fornecem o controle para acompanhar os processos de fabricação de alto rendimento e evitar danos a produtos e equipamentos.
Plataforma de automação DeltaV™
Sistema de controle de processo escalável com visualização de dados em tempo real e automação de bateladas para processos de purificação.
Sensor de temperatura sanitário Rosemount™ 68Q
Sensor higiênico e compacto otimizado para aplicações de limpeza no local e esterilização no local (CIP/SIP).
Rosemount™ 644 Transmissor de temperatura
Transmissor de alta precisão com diagnósticos avançados para controle confiável da temperatura da purificação.
Documentos relacionados à solução para purificação
Explore documentação de produto, informações de aplicação e recursos técnicos que dão suporte a processos críticos de purificação na fabricação biofarmacêutica. As soluções da Emerson ajudam a manter a qualidade do produto, garantir a conformidade regulatória e otimizar a eficiência da escala clínica à comercial.
Perguntas frequentes (FAQs)
Conheça os desafios e soluções do processo de purificação na biotecnologia. Saiba como as tecnologias da Emerson ajudam a garantir a consistência do produto, melhorar a conformidade e otimizar o desempenho operacional durante a purificação a justante.
A purificação é o processo a justante usado para isolar e refinar o produto biológico desejado a partir do fluido de cultura. Ela garante a pureza, segurança e conformidade regulatória do produto.
O controle rigoroso da temperatura ajuda a manter o desempenho da resina, evita a degradação de biomoléculas e garante a reprodutibilidade entre bateladas.
A vazão inconsistente pode levar ao uso ineficiente das colunas, perda de produto e redução da resolução. Os medidores e controladores de vazão da Emerson fornecem a estabilidade necessária para uma cromatografia precisa.
A gestão de resina envolve rastrear o uso, os ciclos de limpeza e a vida útil das resinas. Isso garante resultados de purificação consistentes e reduz custos por meio de melhor utilização dos ativos.
A automação garante controle preciso sobre parâmetros críticos, como vazão, temperatura e pH, reduzindo erros manuais e melhorando a escalabilidade e a repetibilidade.
A Emerson oferece soluções integradas, incluindo sensores inteligentes, sistemas de automação DeltaV™ e ferramentas de análise que possibilitam monitoramento e controle em tempo real durante a purificação.