Simplifique e automatize operações com soluções SMARTWireless

Wireless

O uso de tecnologias de medição tradicionais pode ser rentável para determinadas operações de biotecnologia ou farmacêuticas, mas depender de instrumentos com fios pode elevar os custos de mão de obra, causar potenciais falhas de ativos, tempos de resposta mais longos e perda de produção. A solução SMARTWireless da Emerson permite o monitoramento contínuo de ativos críticos, ajudando a prever falhas e reduzir o tempo de inatividade. Ele simplifica a gestão de instrumentos e a automação de processos, particularmente benéfico para skids de processos portáteis.

DeltaV Proven Results Eli Lilly
Inovação focada no setor

Infraestrutura wireless moderna para ciências biológicas

Conectividade pronta para o futuro nas operações de biotecnologia e farmacêutica em evolução

Os fabricantes de ciências biológicas enfrentam pressão contínua para melhorar a eficiência da produção, garantir a qualidade do produto e manter uma rigorosa conformidade regulatória. As soluções wireless permitem coleta de dados em tempo real, monitoramento de equipamentos e otimização de processos, sem as restrições de sistemas conectados. Seja apoiando operações de sala limpa, integridade de batelada ou acesso à força de trabalho móvel, essas tecnologias capacitam ambientes de fabricação escaláveis, seguros e inteligentes adaptados para ciências biológicas.

Ativação de fabricação inteligente e flexível

Soluções wireless em ação

As tecnologias wireless proporcionam agilidade às operações de ciências biológicas — especialmente em instalações onde a escalabilidade e a limpeza são essenciais. Ao remover as limitações da fiação tradicional, as equipes podem expandir facilmente as redes de sensores, rastrear o desempenho crítico dos equipamentos e otimizar os processos de execução de bateladas e fabricação. Insights em tempo real fornecidos por meio de infraestrutura wireless robusta suportam tomada de decisão mais rápida, redução do tempo de inatividade e validações mais eficientes.

Monitorar a saúde do equipamento wireless

image

Aproveite as soluções de manutenção preditiva wireless para monitorar continuamente a saúde dos equipamentos com dados em tempo real, liberando você das limitações de sistemas com fio. Essa abordagem proativa permite a detecção precoce de possíveis problemas, reduz o tempo de inatividade não planejado e otimiza os cronogramas de manutenção. O resultado é a melhoria da confiabilidade dos ativos, a eficiência dos custos e a excelência operacional sustentada em ambientes regulamentados de ciências biológicas.

Explore nossos grupos de negócios

Grupos de negócios em wireless

Desbloqueie todo o potencial das tecnologias sem fio por meio de conhecimento multidisciplinar profundo. Cada grupo de negócios traz capacidades especializadas, ajudando você a entregar operações seguras, em conformidade e prontas para o futuro. De instrumentação inteligente a plataformas de automação, explore como cada unidade de negócios contribui para um ecossistema wireless conectado, flexível e inteligente.

Insights inteligentes de fabricação

Perguntas frequentes (FAQs)

Explore perguntas frequentes sobre tecnologias wireless na fabricação de biotecnologia. Saiba como as soluções wireless melhoram a flexibilidade, reduzem custos e dão suporte à transformação digital, mantendo a conformidade em ambientes regulamentados.

A tecnologia wireless permite uma instalação mais rápida, maior escalabilidade e melhor acesso aos dados de processos e ativos sem a necessidade de extensa infraestrutura de cabeamento.

Os sensores wireless monitoram as condições do equipamento, como vibração e temperatura em tempo real, ajudando a detectar falhas mais cedo para evitar um tempo de inatividade não planejado em sistemas críticos.

Com certeza. Os dispositivos wireless são projetados para atender aos requisitos de sala limpa e podem reduzir a desordem do cabo físico, o que simplifica a limpeza e reduz o risco de contaminação.

O controle de batelada wireless suporta uma implantação mais rápida e uma reconfiguração mais fácil dos pontos de controle, o que é especialmente valioso durante as fases piloto e aumento da escala do processo.

O wireless é ideal para aplicações como monitoramento remoto, equipamentos móveis, sensores de difícil acesso, instalações temporárias e expansão de instalações sem adicionar infraestrutura.

As redes wireless industriais são projetadas para manter alta confiabilidade em grandes instalações, mesmo com layouts complexos e altos níveis de interferência.