Desbloqueie o conhecimento da cadeia de valor de caudal descendente

Downstream de petróleo e gás

A Emerson faz parceria com operadores de caudal descendente nos três setores, implantando controle do processo avançado, instrumentação de precisão e análises preditivas para maximizar o rendimento, proteger a qualidade do produto, reduzir as emissões e garantir a entrega de energia segura e confiável da coluna de destilação até a comporta da cidade.

Refino · Petroquímica · Distribuição de gás natural

Do óleo cru ao usuário final, todas as etapas otimizadas.

No refino, fabricação petroquímica e distribuição de gás, a diferença entre lucro e perda é medida na eficiência do processo, rendimento da produção e tempo de inatividade não planejado. A Emerson oferece as tecnologias de automação, controle e medição que mantêm as instalações de caudal descendente funcionando com desempenho máximo, otimizando o craqueamento catalítico, mantendo especificações químicas de alta pureza e garantindo uma regulação de pressão segura e precisa em todas as redes de distribuição de gás natural.

Cada barril otimizado. Cada unidade funcionando de forma mais segura.

Refino e petroquímica

As refinarias enfrentam uma pressão cada vez maior em três frentes ao mesmo tempo: maximizar o rendimento em unidades de processo complexas e interdependentes, reduzir o consumo de energia e ficar à frente das regulamentações ambientais mais rigorosas, tudo isso sem comprometer o tempo de atividade. As tecnologias integradas de automação, segurança de processo e controle avançado da Emerson proporcionam aos operadores visibilidade em tempo real e controle preciso desde a destilação bruta até a conversão, mistura e armazenamento. O resultado é uma maior produtividade, menos paradas não planejadas e um caminho mais claro para operações rentáveis e compatíveis.

Cada PSI controlada. Cada pé cúbico contabilizado

Sistemas de distribuição de gás natural

Na distribuição de gás natural, desvios de pressão, vazamentos não detectados e processos manuais de conformidade se traduzem diretamente em risco de segurança, perda de receita e exposição regulatória. Os reguladores de pressão, as tecnologias de detecção de vazamentos e as soluções SCADA integradas da Emerson proporcionam aos operadores controle contínuo e em tempo real em toda a rede de distribuição, reduzindo o tempo de inatividade, automatizando os relatórios de conformidade e garantindo a entrega confiável de gás em cada nó.​

Automação e controle de distribuição de gás

Soluções para distribuição de gás

A Emerson integra medidores de vazão inteligentes, corretores eletrônicos de volume, RTUs e plataformas SCADA avançadas em um quadro operacional unificado, dando às utilidades de gás a precisão do controle de pressão, a capacidade de manutenção preditiva e os relatórios automatizados de conformidade necessários para operar redes de distribuição mais inteligentes e seguras.​

Gerenciamento e controle de pressão de precisão para utilidades de gás​

image

Os reguladores de pressão, as válvulas de redução de pressão e os dispositivos de fechamento rápido da Emerson monitoram continuamente as condições de caudal descendente e ajustam instantaneamente as taxas de vazão para manter pontos de ajuste de pressão precisos, eliminando atrasos mecânicos e reduzindo o risco de pressurização excessiva. As capacidades de diagnóstico integradas fornecem conhecimentos preditivos sobre a condição operativa do regulador, mudando a manutenção de ciclos reativos para intervenções planejadas e mantendo as redes de distribuição funcionando com desempenho máximo.​

Explore nossos grupos de negócios

Descubra as tecnologias da Emerson para excelência em caudal descendente

Saiba como os grupos de negócios da Emerson ajudam refinarias e produtores petroquímicos a melhorar a eficiência, maximizar o rendimento, aumentar a segurança, reduzir o consumo de energia e apoiar operações sustentáveis em ambientes complexos de processamento.

Operações de caudal descendente

Perguntas frequentes (FAQs)

Saiba mais sobre como a Emerson apoia o refino, o processamento petroquímico e a distribuição com soluções de automação, medição e controle criadas para caudal descendente de petróleo e gás.

A distribuição de gás natural é a etapa final na cadeia de valor de energia, fornecendo gás de tubulação de transmissão de alta pressão para usuários finais residenciais, comerciais e industriais. Garantir uma distribuição segura, confiável e eficiente é fundamental para manter um fornecimento de energia ininterrupto.

As utilidades de gás devem gerenciar redes complexas e de grande escala com demanda flutuante, infraestrutura envelhecida e condições de pressão variáveis. Os sistemas obsoletos geralmente não têm capacidade de resposta em tempo real, aumentando o risco de ineficiências, tempo de inatividade e problemas de segurança.

Reguladores de pressão avançados, válvulas de controle e dispositivos de corte automatizados monitoram e estabilizam continuamente a pressão do gás, respondendo instantaneamente a mudanças na demanda e evitando eventos inseguros de sobrepressurização.​

A automação integrada ajusta continuamente as condições de vazão com base nos requisitos de caudal descendente, garantindo um controle de pressão preciso e uma entrega estável em toda a rede de distribuição.​

Ao conectar dispositivos de campo, como medidores de vazão, sensores de pressão e RTUs, a sistemas SCADA, os operadores obtêm visibilidade centralizada e em tempo real do desempenho da rede, vazão e condições de pressão.

Os dados operacionais de alta fidelidade são combinados com análises avançadas para fornecer insights práticos, permitindo respostas mais rápidas a mudanças de demanda, anomalias e problemas de desempenho do sistema.​

As válvulas de corte automatizadas e os recursos de isolamento remoto permitem que os operadores isolem rapidamente as seções afetadas, reduzindo a perda de gás, o impacto ambiental e o risco para as comunidades vizinhas.​

A automação integrada, o controle preciso de pressão e o monitoramento contínuo garantem operações estáveis e entrega consistente, mesmo sob mudanças na demanda ou nas condições ambientais.​

Ao digitalizar os processos de monitoramento e geração de relatórios, os operadores podem simplificar auditorias, reduzir a carga administrativa e se concentrar no desempenho e na segurança operacional.​