Eficiência e conformidade no tratamento de gás

Tratamento de gás

Mantenha uma qualidade de gás confiável e consistente com tecnologias que suportam cada etapa do processo de tratamento, desde a remoção de gás ácido até a desidratação e controle de mercúrio. Projetadas para operar em ambientes desafiadores, essas soluções ajudam a reduzir as emissões, estabilizar as operações e garantir um produto pronto para tubulação.

A Lower Energy Intensity Means Reduced Emissions and Lower Energy Footprint
Processamento de gás para uma entrega segura e eficiente

Desempenho confiável para instalações de tratamento de gás

Soluções para melhorar a qualidade, a eficiência e a conformidade

O tratamento de gás desempenha um papel crítico na preparação do gás natural bruto para transporte e venda. O processamento deve remover impurezas como vapor de água, sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e mercúrio para atender às especificações da tubulação e às normas de segurança. As tecnologias avançadas de automação, medição e controle permitem que os operadores obtenham maior eficiência, otimizem o uso de produtos químicos e minimizem o impacto ambiental, garantindo uma operação ininterrupta nas unidades de tratamento.

Possibilitando operações eficientes e compatíveis de tratamento de gás

Soluções de tratamento de gás em ação

Melhorar o tempo de atividade e a eficiência do tratamento em unidades de amina, desidratação e remoção de mercúrio requer dados em tempo real e controle de precisão. Essas soluções ajudam os operadores a responder às mudanças nas condições de alimentação, otimizar o desempenho do absorvedor e do regenerador e monitorar os parâmetros de corrosão e garantia da vazão com confiança.

Monitore a qualidade do gás com confiança

image

A análise precisa e confiável do gás é fundamental para otimizar as operações de tratamento de gás e garantir a conformidade com a regulamentação. As tecnologias avançadas de medição fornecem um monitoramento preciso em tempo real da composição do gás e dos contaminantes, permitindo ajustes proativos do processo, melhor qualidade do produto e minimização das emissões. Essas ferramentas proporcionam a integridade de dados e a capacidade de resposta de que os operadores precisam para manter a excelência operacional em sistemas complexos de tratamento de gás.

Insights sobre tratamento de gás

Perguntas frequentes (FAQs)

Explore as principais informações sobre processos, tecnologias e considerações de segurança sobre tratamento de gás. Essas perguntas frequentes abordam preocupações comuns sobre a remoção de contaminantes, o desempenho do sistema e a conformidade ambiental em operações de gás natural de midstream.

O tratamento de gás é o processo de remoção de contaminantes do gás natural durante as operações de midstream para atender às normas de segurança, ambientais e de qualidade da tubulação. Normalmente, ele inclui a desidratação, a remoção de gás ácido e a recuperação de enxofre.

O tratamento de gás garante que o gás atenda às especificações da tubulação, protege os equipamentos de downstream contra corrosão e previne danos ambientais. Remover impurezas como sulfeto de hidrogênio (H₂S), dióxido de carbono (CO₂) e vapor de água é fundamental para a segurança e a eficiência.

Os sistemas de tratamento de gás geralmente incluem unidades de amina, sistemas de desidratação (glicol ou peneira molecular), unidades de recuperação de enxofre (SRUs), processos de tratamento de gás com aminas e sistemas de compressão. Essas tecnologias garantem que o gás processado atenda às especificações de tubulação e exportação.

Em geral, a desidratação é obtida com o uso de trietilenoglicol (TEG) ou peneiras moleculares. Esses sistemas removem o vapor de água do gás natural para evitar a formação de hidratos e a corrosão em tubulações e equipamentos de downstream.

As instalações reduzem as emissões capturando gases ácidos para recuperação de enxofre ou sequestro de carbono, usando queimadores de baixa emissão, monitorando a ventilação e flaring e implementando sistemas de monitoramento de emissões contínuos (CEMS) para atender às normas regulatórias.

O tratamento eficaz de gás garante que o gás natural esteja seco, com baixos níveis de compostos ácidos e livre de contaminantes antes de entrar em tubulações ou no processamento de GNL. Isso protege a infraestrutura, melhora o teor energético e garante a compatibilidade com os sistemas de liquefação e transporte.