Operações de GNL seguras e eficientes

Gás natural liquefeito (GNL)

Desde a liquefação e transporte até o armazenamento e regaseificação, cada fase do processo de GNL exige controle preciso e desempenho confiável. Com tecnologias comprovadas de automação, controle de vazão e monitoramento, os operadores podem reduzir o tempo de inatividade, manter a qualidade do produto e atender às rigorosas normas ambientais e de segurança. Explore como as soluções integradas ajudam a agilizar as operações e aumentar a lucratividade até mesmo nos ambientes mais exigentes de GNL.

Workers check data on laptop at industrial site near large LNG storage tank during daytime; Shutterstock ID 2660418665; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Web; other: Requested by Susan Tencio
Otimização do processo de GNL de ponta a ponta

Melhoria da eficiência e da confiabilidade em operações de GNL

Soluções integradas para processos complexos de GNL

As instalações de GNL operam sob intensa pressão, tanto no sentido literal quanto figurado. Desde o condicionamento de gás de alimentação até o manuseio criogênico e muito mais, os operadores precisam de soluções escaláveis que minimizem o uso de energia, garantam o desempenho seguro do equipamento e apoiem a conformidade regulatória. Os sistemas avançados de automação e medição oferecem insights práticos e controle otimizado do processo, ajudando a maximizar o rendimento enquanto mantém a integridade operacional.

Suporte completo de especialistas em tecnologia principal

Grupos de negócios em gás natural liquefeito

As aplicações de gás natural liquefeito exigem mais do que componentes independentes. Elas exigem tecnologias totalmente integradas construídas para atuar em ambientes extremos, desde sistemas de automação até controle final, medição e equipamentos de teste. Cada grupo de negócios traz soluções especializadas e conhecimento profundo de aplicação para ajudar a resolver os desafios mais difíceis do setor de GNL, ao mesmo tempo em que apoia a escalabilidade e a confiabilidade em longo prazo.

Centro de conhecimento de GNL

Perguntas frequentes (FAQs)

Descubra as principais percepções sobre como o gás natural liquefeito é processado, armazenado e transportado. Estas perguntas frequentes abordam questões técnicas, operacionais e de segurança comuns sobre operações midstream de GNL, ajudando você a entender melhor seu papel na cadeia logística global de energia.

O gás natural liquefeito (GNL) é o gás natural que foi resfriado a aproximadamente -162°C (-260°F), mudando para um estado líquido. Esse processo reduz significativamente seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte.

O GNL permite um armazenamento eficiente e transporte de longa distância de gás natural, quando tubulações não são viáveis. Ele desempenha um papel fundamental na expansão do acesso a mercados globais de energia e no equilíbrio da oferta e da demanda entre as regiões.

O processo de liquefação envolve remover impurezas e, em seguida, resfriar o gás em estágios usando refrigerantes até que ele se condense em um líquido. Normalmente, isso é feito em terminais de liquefação de GNL especializados.

A regaseificação é o processo de conversão do GNL de volta à forma gasosa, normalmente em terminal de importação. Isso é feito pelo aquecimento do GNL usando trocadores de calor para que ele possa ser distribuído através de tubulações de gás natural.

O GNL é um combustível fóssil de queima mais limpa que produz menos emissões de CO₂ do que carvão ou petróleo. No entanto, as emissões da liquefação, do transporte e da regaseificação devem ser gerenciadas por meio da eficiência energética, do monitoramento de emissões e de estratégias de mitigação de carbono.

As principais considerações de segurança incluem queimaduras criogênicas, nuvens de vapor inflamáveis, acúmulo de pressão e ventilação adequada. As instalações de GNL devem seguir protocolos rigorosos de projeto, monitoramento e emergência para prevenir e responder a incidentes.