Transformando o petróleo e gás caudal ascendente com soluções baseadas em IA para exploração, perfuração e otimização da produção
As operações de petróleo e gás caudal ascendente são cada vez mais complexas e intensivas em capital, exigindo que os operadores maximizem a recuperação de hidrocarbonetos enquanto controlam rigorosamente os custos, riscos e segurança. A engenharia de subsolo moderna agora depende da integração perfeita de dados de exploração, execução da perfuração, gerenciamento de reservatórios e otimização da produção, habilitada por automação avançada e inteligência orientada por IA.
A Emerson oferece um portfólio integrado de soluções digitais de automação, medição e IA que conectam a cadeia de valor caudal ascendente, do reservatório à superfície. Ao unificar dados de campo em tempo real com análises avançadas e computação de borda, a Emerson permite insights preditivos, otimização automatizada e tomada de decisão mais rápida, ajudando os operadores a reduzir a incerteza, minimizar o tempo não produtivo e maximizar o valor dos ativos ao longo do ciclo de vida útil do campo.
Exploração de petróleo e gás
Melhore a caracterização do reservatório, reduza a incerteza e acelere o desenvolvimento de campo com geociências integradas, engenharia de subsolo e fluxos de trabalho habilitados para IA.
Acelere a descoberta e reduza a incerteza com insights de subsolo orientados por IA, fluxos de trabalho geocientíficos integrados e decisões de exploração mais inteligentes.
Soluções em exploração de petróleo e gás
A Emerson oferece as tecnologias e a expertise de que os operadores precisam para lidar com a incerteza, melhorar a compreensão do reservatório e colocar os recursos on-line com mais rapidez.
Avançando na engenharia de subsolo e na gestão de reservatórios
As ferramentas de modelagem orientadas por IA da Emerson integram dados sísmicos e registros de poços em modelos 3D dinâmicos de reservatório, permitindo que os operadores reduzam a incerteza, otimizem a colocação do poço e atualizem continuamente os modelos de reservatório em tempo real à medida que os dados de produção chegam.
AspenTech Subsurface Intelligence™ (ASI)
Plataforma orientada por IA que integra dados sísmicos, de registros de poços e de produção em percepções unificadas do subsolo, permitindo decisões de exploração e desenvolvimento mais rápidas e de maior confiança.
Aspen Geolog®
Software de análise de registros de poços e interpretação petrofísica líder do setor que transforma dados brutos de poços em inteligência prática para reservatórios, acelerando a avaliação de campo e reduzindo a incerteza geológica.
Aspen RMS®
Sistema avançado de modelagem de reservatórios que constrói modelos geológicos 3D de alta resolução integrando dados sísmicos e de poços, ajudando os operadores a otimizar a colocação do poço e melhorar o planejamento de recuperação.
Produção de petróleo e gás
Obtenha insights especializados sobre como otimizar a produção de petróleo e gás, melhorar as taxas de recuperação e manter a segurança nas operações de caudal ascendente.
Soluções para produção de petróleo e gás
A Emerson fornece a arquitetura de automação avançada, instrumentação de precisão e software de controle em tempo real necessários para transformar os fluxos de trabalho convencionais e não convencionais de produção de petróleo e gás.
Otimize a vazão da cabeça de poço às instalações de processamento
Seja onshore ou offshore, convencional ou não convencional, a produção caudal ascendente eficiente depende de uma vazão estável e otimizada de hidrocarbonetos, do reservatório à superfície. A Emerson estabiliza a produção caudal ascendente do reservatório à superfície com controle de válvula de estrangulamento de precisão, medição avançada da vazão e medidores de vazão multifásica que detectam alterações como a ruptura da água precocemente. Combinado com computação de borda e conectividade wireless, os operadores obtêm visibilidade em tempo real sobre ativos remotos, reduzindo as inspeções manuais e mantendo todos os campos funcionando de forma confiável.
DeltaV™ SaaS SCADA
Software SCADA nativo da nuvem para monitoramento remoto e controle remotos seguros, em tempo real, de ativos de caudal ascendente de qualquer lugar, sem necessidade de servidores no local, com segurança cibernética de nível empresarial integrada.
Aplicativos para RTUs ControlWave™, RTU da série ROC800, e gerenciador de vazão FloBoss™ 107/107E
Um conjunto configurável de aplicações de controle e otimização orientadas por menus, abrangendo otimização de poços, gerenciamento de injeção e medição de gás, que maximizam o rendimento da produção sem programação personalizada.
Medidores de vazão multifásicos Roxar™ 2600
Medidor em linha comprovado em campo que oferece medição trifásica em tempo real de óleo, água e gás em todos os tipos e condições de poços, permitindo uma alocação precisa da produção e a detecção precoce de alterações de fluidos.
Mídia, estudos de caso e histórias de sucesso
Veja como os operadores estão resolvendo desafios de upstream com tecnologias avançadas.
Explore como os produtores de todo o mundo estão aproveitando as soluções de automação, medição e controle para melhorar a segurança, reduzir as emissões e aumentar a produção em ambientes complexos de upstream. De operações de xisto a plataformas offshore, esses estudos de caso e vídeos destacam resultados comprovados e a inovação em ação.
Explore soluções criadas para exploração e produção
Desde o desenvolvimento de reservatórios e operações de perfuração até a otimização da produção e confiabilidade de ativos, os grupos de negócios da Emerson fornecem as tecnologias e a expertise necessárias para melhorar o desempenho, aumentar o tempo de atividade, aprimorar a segurança e maximizar a recuperação em todas as operações de caudal ascendente.
AspenTech
Sistemas de automação
Automação discreta
Instrumentação de medição

Teste e medição
Perguntas frequentes (FAQs)
Saiba mais sobre como a Emerson apoia as operações de exploração, perfuração e produção com soluções de automação, medição e controle criadas para petróleo e gás de caudal ascendente.
A exploração de petróleo e gás é o processo de identificar e avaliar potenciais reservas subterrâneas de hidrocarbonetos. Normalmente envolve vários estágios, incluindo estudos geológicos para entender a estrutura da bacia e as formações rochosas. Levantamentos geofísicos, como imagens sísmicas, para mapear características subterrâneas; avaliação prospectiva para avaliar a probabilidade de encontrar recursos comercialmente viáveis; e perfuração exploratória para confirmar a presença de petróleo ou gás. Se for bem-sucedida, a exploração é seguida por avaliação e planejamento do desenvolvimento.
Um modelo de reservatório é uma representação digital de um reservatório subterrâneo de óleo ou gás. Integra dados geológicos, geofísicos e petrofísicos para descrever a estrutura, as propriedades e a distribuição de fluidos dentro do reservatório. Modelos de reservatório são usados para entender melhor como os hidrocarbonetos são armazenados e como eles podem ser produzidos de forma eficiente.
A modelagem e a simulação de reservatórios estão intimamente relacionadas, mas servem a propósitos diferentes: a modelagem de reservatórios se concentra na construção de uma representação estática do reservatório, incluindo sua geometria, propriedades rochosas e distribuição de fluidos. A simulação de reservatório usa esse modelo para prever dinamicamente como os fluidos (petróleo, gás e água) fluirão ao longo do tempo em diferentes cenários de produção. Em suma, a modelagem define o reservatório, enquanto a simulação prevê seu comportamento durante a produção.
Os operadores usam válvulas de estrangulamento de precisão e tecnologias avançadas de medição da vazão para manter uma pressão estável e evitar danos ao equipamento. Os medidores de vazão multifásica fornecem dados contínuos e em tempo real sobre fluxos de petróleo, gás e água sem exigir separação física, permitindo ajustes mais rápidos e informados.
Após a extração, a mistura de hidrocarbonetos entra em separadores onde petróleo, água e gás são divididos em camadas distintas. A medição precisa de nível e interface garante que cada fase seja devidamente separada, evitando o transporte de líquido para as linhas de gás ou a passagem de gás para os fluxos de líquido, os quais podem danificar os equipamentos e reduzir a qualidade da produção.
As estratégias de manutenção preditiva usam dados em tempo real de monitores de vibração, sensores acústicos e detectores de corrosão para capturar sinais de alerta antecipados de desgaste ou falha do equipamento. Isso permite que a manutenção seja programada durante as paradas planejadas, em vez de responder a falhas inesperadas.