USA, Oregon, Portland

Remover obstáculos de uma fonte abundante de energia limpa

LIDERANDO O CAMINHO

Estamos ajudando a indústria de GNL a superar desafios com a aplicação de nossas tecnologias de automação, serviços e conhecimento para que possamos aproveitar melhor essa fonte de energia limpa e econômica.

O gás natural liquefeito (GNL) como fonte de energia para um número crescente de aplicações tem muitos pontos positivos: é uma alternativa altamente eficiente, confiável e limpa que a maioria dos outros combustíveis fósseis, e ainda há reservas abundantes em todo o mundo. Além disso, é significativamente mais barato para produzir.

Mas o GNL também tem desafios. Por exemplo, o gás natural precisa estar a rigorosos –260 °F para ser transportado em estado líquido, e várias reservas estão localizadas em áreas onde não é fácil nem prático manter o supercongelamento. A demanda mundial por GNL aumenta rapidamente a cada ano e, conforme ela aumenta, também aumentam a complexidade e os riscos.

Na Emerson, nós vemos esses problemas como uma inspiração para inovar. Estamos ajudando a indústria de GNL a superá-los com a aplicação de nossas tecnologias de automação, serviços e conhecimento para que possamos aproveitar melhor esse combustível limpo e econômico. Nossos especialistas e soluções estão mitigando riscos e reduzindo a complexidade de projetos, bem como otimizando operações em todo o mundo.

A indústria de energia é complexa e requer pensamento inovador e soluções criativas. Quando se trata da temperatura e das pressões do GNL, essa complexidade se torna o foco principal. As tecnologias e os especialistas da Emerson trabalham com as empresas todos os dias para implementar e monitorar soluções que possibilitam processar e transportar com segurança o GNL de locais remotos e de difícil alcance para hubs de produção centralizados onde ele é mais necessário, ajudando a atender à demanda por energia limpa e confiável.

A confiabilidade desses sistemas de coleta e a eficiência dos especialistas que gerenciam o processo são fundamentais para otimizar a produção com segurança. Os recursos de sensor e monitoramento remoto da Emerson dão aos especialistas acesso em tempo real, 24 horas por dia e 7 dias por semana a diagnósticos que ajudam a manter os ativos funcionando com estabilidade. Essas aplicações de tecnologia líder possibilitam que os especialistas certos acessem esses dados vitais com segurança a 300 milhas de distância da costa ou de qualquer lugar no mundo.

As tecnologias de GNL  da Emerson estão fornecendo soluções inéditas para algumas das principais empresas de energia. Por exemplo, quando uma gigante internacional de energia procurou explorar uma das principais  reservas de gás natural offshore do mundo, localizada em um local remoto offshore da Austrália Ocidental, ela se propôs a construir uma nova e moderna instalação de produção flutuante, rivalizando em tamanho com seis porta-aviões combinados. E quando precisou de soluções de automação líderes do setor para este ambicioso projeto, recorreu à Emerson, que atuou como principal contratada de automação do projeto, responsável pelo controle do processo e pelas tecnologias de monitoramento para ajudar a instalação a operar com segurança e confiabilidade.

Esse projeto de GNL e inúmeros outros estão capacitando a Emerson para ajudar as empresas a aproveitarem os recursos e concretizarem novas oportunidades para aproveitar ao máximo nossos recursos. Nós vemos oportunidades para tornar esse combustível limpo mais disponível para atender às necessidades energéticas do mundo.

Descubra mais sobre como estamos ajudando as empresas a implementarem essa fonte de energia.