A Emerson foi escolhida para automatizar a primeira nova instalação da Europa dedicada ao combustível sustentável de aviação

Fallback image

As tecnologias de automação da Emerson ajudarão a maximizar o desempenho operacional de longo prazo da usina de combustível de aviação sustentável SkyNRG, atualmente em construção em Delfzijl, nos Países Baixos. Crédito da foto: SkyNRG. Imagem em alta resolução

O sistema de segurança e controle integrado reduz o risco do projeto e permite operações seguras e eficientes

  • A Emerson automatizará a instalação de produção que ajudará os Países Baixos a cumprir a obrigatoriedade de combustível sustentável de aviação da UE.
  • O sistema de segurança e controle integrado DeltaV™ simplifica a execução do projeto e reduz o risco para uma nova planta inédita.
  • A automação digital proporciona a inicialização segura e permite um desempenho operacional de longo prazo.

RIJSWIJK, Países Baixos (15 de setembro de 2026)–  A Emerson foi concedida um contrato da Technip Energies para fornecer tecnologias de automação para a planta de combustível sustentável de aviação (SAF) SkyNRG, a primeira instalação dedicada à produção de SAF na Europa. O sistema de segurança e controle integrado (ICSS) DeltaV™ da Emerson ajudará a garantir uma inicialização segura e confiável e um desempenho operacional de longo prazo, ao mesmo tempo que reduz o risco do projeto para esta instalação inédita.

Atualmente em construção em Delfzijl, a nova instalação de SAF apoiará os esforços dos Países Baixos para cumprir o mandato de combustível sustentável de aviação da UE. Quando estiver totalmente operacional em 2028, espera-se que a instalação produza aproximadamente 100.000 toneladas de SAF anualmente. A planta converterá gorduras e graxas residuais em um combustível sustentável "drop-in" que pode ser misturado com combustível de aviação convencional sem exigir modificações na aeronave ou na infraestrutura de abastecimento. O projeto também apoiará o cumprimento do Regulamento ReFuelEU Aviation, que exige que todo o combustível de aviação fornecido nos aeroportos da UE contenha um mínimo de 2% de SAF a partir de 2025, aumentando para 70% até 2050.

"Desenvolver a primeira instalação dedicada a combustível sustentável de aviação da Europa é um passo importante para aumentar a produção de SAF e apoiar a descarbonização da aviação", disse Bart Rosendaal, diretor local do DSL-01 na SkyNRG. "Trabalhar com parceiros experientes como a Technip Energies e a Emerson ajuda a garantir que possamos entregar uma planta segura, confiável e pronta para o futuro desde o primeiro dia".

Como uma instalação nova, a planta nascerá digital, com tecnologias avançadas de automação implementadas desde o início para garantir operações eficientes, confiáveis e seguras. O ICSS incluirá o sistema de controle distribuído DeltaV e o sistema instrumentado de segurança DeltaV da Emerson, fornecendo controle do processo, desligamento de segurança e detecção de incêndio e gás. O software de gestão de ativos da planta AMS Device Manager da Emerson apoiará um comissionamento eficiente e a manutenção contínua, fornecendo dados do dispositivo, conhecimentos da condição operativa e diagnósticos avançados de dispositivos de campo inteligentes.

Esses sistemas gerenciarão todas as unidades de processo, incluindo o processo de ésteres e ácidos graxos hidroprocessados para produzir SAF, uma unidade de pré-tratamento de matéria-prima avançada e uma planta de hidrogênio no local com base na tecnologia proprietária de reforma de metano a vapor de alta eficiência da Technip Energies. Juntos, eles proporcionarão visibilidade em tempo real e operação estável e consistente da instalação, ajudando a melhorar a confiabilidade e otimizar o rendimento.

A Emerson fornecerá serviços de projeto de ponta a ponta, aplicando estratégias modernas de gerenciamento de projetos e tecnologias digitais para reduzir a complexidade de engenharia e otimizar as operações. A integração simplificada do ICSS com uma ampla gama de unidades de produção modulares ajudará a simplificar o comissionamento, enquanto o DeltaV Electronic Marshalling com CHARMs distribuídos reduz os custos de infraestrutura de cabeamento de campo e fornece a flexibilidade para acomodar mudanças de projeto no estágio final.

"Projetos como a instalação de SAF da SkyNRG representam o futuro da energia e dos combustíveis sustentáveis", disse Nathan Pettus, presidente de negócios de soluções e sistemas de processo da Emerson. "Com plantas complexas e inéditas, o alinhamento inicial da engenharia e uma arquitetura de automação totalmente integrada são essenciais para entregar resultados previsíveis do projeto e desempenho operacional consistente no longo prazo."

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.