Válvulas de data center

Soluções de válvulas que permitem que os centros de dados operem de forma confiável, eficiente e escalem rapidamente.

In Dark Data Center: Male IT Specialist Stands Beside the Row of Operational Server Racks, Uses Laptop for Maintenance. Concept for Cloud Computing, Artificial Intelligence, Supercomputer, Cybersecurity. Neon Lights

As válvulas afetam diretamente o tempo de atividade do centro de dados.

As válvulas do centro de dados desempenham um papel crítico no fornecimento do controle, isolamento e confiabilidade necessários para manter os sistemas de resfriamento, energia, água e sistema auxiliar funcionando continuamente.

 

A Emerson oferece o maior e mais avançado portfólio de válvulas, atuadores e reguladores da indústria para ajudar os hiperescaladores e colocalizadores a se destacarem.

 

Para os desenvolvedores, aceleramos, dimensionamos e eliminamos o risco da entrega por meio de uma experiência unificada e de parceiro único que simplifica a compra e permite uma execução rápida. Para os operadores, protegemos o tempo de atividade e melhoramos a eficiência.  Todos são apoiados pela pegada global da Emerson de experiência em serviços locais.​

Válvulas para sistemas de centro de dados

Cada centro de dados depende de uma série de aplicativos interconectados que devem trabalhar juntos de forma perfeita para oferecer confiabilidade, eficiência e escalabilidade. Válvulas, atuadores e reguladores são essenciais para manter o tempo de atividade e a integridade operacional em todos os principais sistemas de centro de dado. 

Sets of cooling towers in data center building.

Mecânica e resfriamento

Os sistemas mecânicos e de resfriamento são a espinha dorsal do gerenciamento térmico em centros de dados. Esses sistemas garantem que os servidores e equipamentos de TI operem dentro de faixas de temperatura seguras, evitando tempo de inatividade e protegendo a infraestrutura crítica. As soluções de válvulas da Emerson desempenham um papel vital na regulação da vazão e pressão dentro desses sistemas, oferecendo precisão e confiabilidade onde mais importa.

Produtos de válvulas de data center

A Emerson oferece um portfólio abrangente de soluções de válvulas de data center projetadas para precisão, confiabilidade e tempo de atividade em ambientes de alta demanda. Projetadas para se adaptarem rapidamente e trabalharem sob pressão, nossas válvulas capacitam infraestrutura resiliente e suportam operações mais inteligentes e sustentáveis em instalações de hiperescala, empresarial e de borda.

Válvulas de controle

As válvulas de controle controlam a vazão de mídia nos circuitos de resfriamento do centro de dados para garantir uma carga equilibrada do sistema e um resfriamento eficaz em toda a instalação. Os projetos de peças usinadas com precisão e de vedação balanceada pela pressão permitem a operação suave e precisa da válvula.

Vídeos sobre válvulas de data center

video-media
Dentro das construções de centros de dados: o papel crítico das válvulas

Soluções em válvulas que permitem que os centros de dados operem com confiabilidade, eficiência e escalabilidade rápida

Perguntas frequentes sobre válvulas de data center

As válvulas são essenciais para regular os sistemas de resfriamento, o fluxo de fluidos e o controle ambiental em data centers. Elas ajudam a manter as condições operacionais ideais para servidores e infraestrutura, afetando diretamente o tempo de atividade, a eficiência energética e a confiabilidade do sistema.

As soluções de válvulas de data center da Emerson são projetadas para precisão e durabilidade. Ao oferecer controle responsivo e minimizar o risco de falha, elas ajudam a alcançar um resfriamento ininterrupto e desempenho do sistema, essenciais para manter o tempo de atividade em ambientes de alta densidade.

Sim. A Emerson oferece uma gama de tecnologias de válvulas projetadas para serem configuradas de acordo com os requisitos exatos de sua instalação. Nossos especialistas em aplicação de válvulas combinam os materiais de construção da válvula com o meio da sua instalação e as condições de processo para suportar a operação de longa vida útil. As válvulas podem ser configuradas com opções de atuação manual e automatizada para atender aos requisitos dos operadores. Essa abordagem ágil permite a personalização que suporta escalabilidade, redundância e otimização de custos totais.

As válvulas de data center da Emerson combinam confiabilidade resistente com controle inteligente, capacitando os operadores a adaptar-se rapidamente e manter a resiliência em operações de missão crítica. Como um dos principais fabricantes globais, a Emerson tem recursos e força na cadeia de suprimentos para apoiar a velocidade e a escala da construção da infraestrutura de data center.