Soluções comprovadas de controle de pressão para aplicações de hidrogênio

Fornecendo operações confiáveis e seguras para atingir suas metas de sustentabilidade para hoje e para o futuro.

Acelerando a transição para o combustível de hidrogênio (inglês)

A sustentabilidade tornou-se uma parte integrante das discussões sobre a segurança energética e a garantia do crescimento econômico. Com o objetivo de emissões Net Zero até 2050, muitos países introduziram legislações com subsídios, assim como investimentos públicos e privados, para incentivar o uso de energias renováveis no lugar dos combustíveis fósseis tradicionais. A Emerson oferece um portfólio completo de soluções que lidam com os desafios da produção de hidrogênio, do serviço e da mistura de hidrogênio em gasodutos de gás natural.

Controle de pressão em ação

Large Scale Electrolysis

Eletrólise de grande escala

A produção do eletrolisador de hidrogênio requer projetos escaláveis e capacidade para responder à demanda do mercado. Os fabricantes devem executar projetos dentro do prazo e dentro do orçamento com baixa complexidade. No entanto, devem operar de forma segura, confiável e lucrativa usando as tecnologias mais avançadas. As soluções aplicadas incluem controle de pressão, válvulas de alívio de segurança e de alívio de pressão, além de corta-chamas de detonação.