O que são purgadores de vapor de balde invertido?
Purgadores de vapor de balde invertido pertencem à categoria dos purgadores mecânicos, funcionando com base na diferença de densidade entre o vapor e o condensado. Eles utilizam um balde de cabeça para baixo como um flutuador ligado a uma válvula. Esse balde invertido se torna flutuante quando cheio de vapor e afunda quando cheio de condensado.
Vantagens:
- Construção simples
- Resistente
- A temperatura de descarga do condensado segue estritamente a curva de saturação
- Confiável
Desvantagens:
- Manuseio de ar limitado durante a inicialização
- Não é autodrenante; sujeito a congelamento
- Não adequado quando há superaquecimento
- Pode perder a escorva e não é autoescorvante
- Só pode ser instalado em uma única posição
- O modo de falha é imprevisível (aberto ou fechado)